Mjukstartare
Mjukstartare

VLT® Compact Starter MCD 201 erbjuder effektiva motorstartfunktioner, medan VLT® Compact Starter MCD 202 har fler funktioner för mjukstart och motorskydd.

Produktinformation

Effektområde för trefas: 200–570 V [kW] 7.5-110
Fältbuss DeviceNet
EtherNet/IP
Modbus RTU
PROFIBUS
Inbyggda kommunikationsfunktioner Modbus RTU
IP-klassning IP00
IP20
Kommunikationsfunktioner som tillval PROFIBUS DP V1
DeviceNet
EtherNet/IP
Styrspänning [V] 24
110-440
Typ Mjukstartare

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services