VLT® AQUA Drive FC 202 Panel

Visar 1 produkt(er)

136X9482

FC-302N110T5E20H2XGC7XQSXXXXALBXCXXXXD0

Frekvensomformare
FC-302N110T5E20H2XGC7XQSXXXXALBXCXXXXD0
VLT® AutomationDrive FC-302
(N110) 110 kW/150 hk, Trefas
380–500 V AC, (E20) IP20/Chassi
RFI-klass A2 (C3)
Utan bromschopper
Grafisk lokal manöverpanel
Förstärkt ytbeläggning, Säkring
Senaste v. stand.pro.v.
ram storlek: D3H
Inget C1-tillval, MCB-107 24 V DC-backup
PROFINET MCA 120, Inget B-tillval

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-302N110T5E20H2XGC7XQSXXXXALBXCXXXXD0