132L3012
Frekvensomformare
FC-103P30KT4P21H1TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
30 kW/40 hk, Trefas
380–480 V AC, IP21/Typ 1, ryggplåt
RFI-filter klass A1/B
Säkerhetsstopp
Grafisk lokal manöverpanel
Förstärkt ytbeläggning, Inget nättillval
Senaste v. stand.pro.v.
Inget A-tillval, Inget B-tillval
Inget C1-tillval, Inget D-tillval
ram storlek: B2
Andra alternativ enligt modellkod
Oavsett om du vill styra kompressorer, pumpar eller fläktar ger VLT® Refrigeration Drive FC 103 dig möjligheten att spara energi och förlänga komponenternas livslängd.