134F7349
Frekvensomformare
FC-103P2K2T4Y55H1XGX1XXSXXXXAZBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
2,2 kW/3,0 hk, Trefas
380–480 V AC, IP55/TYP 12 med ryggplåt
RFI-filter klass A1/B
Utan bromschopper
Grafisk lokal manöverpanel
Std ytbeläggning, Nätfrånskiljare
Senaste v. stand.pro.v.
AK-LonWorks MCA 107, Inget B-tillval
Inget C1-tillval, Inget D-tillval
ram storlek: A4
Andra alternativ enligt modellkod
Oavsett om du vill styra kompressorer, pumpar eller fläktar ger VLT® Refrigeration Drive FC 103 dig möjligheten att spara energi och förlänga komponenternas livslängd.