FC-103P1K1T2E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F7350

Frekvensomformare
FC-103P1K1T2E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
1,1 kW/1,5 hk, Trefas
200–240 V AC, (E20) IP20/Chassi
RFI-filter klass A1/B
Säkerhetsstopp
Grafisk lokal manöverpanel
Std ytbeläggning, Inget nättillval
Senaste v. stand.pro.v.
Inget A-tillval, Inget B-tillval
Inget C1-tillval, Inget D-tillval
ram storlek: A2
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-103P1K1T2E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktinformation

Bruttovikt 4.9 kg
Nettovikt 4.8 kg
Volume 19.867 l
EAN 5710107476152

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Märkeffekt P1K1 1,1 kW/1,5 hk
Faser T Trefas
Nätspänning 2 200–240 V AC
Kapsling E20 (E20) IP20/Chassi
RFI-filter H1 RFI-filter klass A1/B
Broms – säkerhetsstopp T Säkerhetsstopp
Manöverpanel (LCP) G Grafisk lokal manöverpanel
Ytbehandling av kretskort X Std ytbeläggning
Nättillval X Inget nättillval
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B X Ingen anpassning
Programvaruversion SXXX Senaste v. stand.pro.v.
Språkpaket för programvara X Standardspråkpaket
A-tillval AX Inget A-tillval
B-tillval BX Inget B-tillval
C0-tillval MCO CX Inget C0-tillval
C1-tillval X Inget C1-tillval
C-tillval, programvara XX Inget programvarutillval
D-tillval DX Inget D-tillval
Kapslingsstorlek A2 A2
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Typkod del 1 FC-103P1K1T2E20H1TGX
Typkod del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Effekt 110 % (NO) [KW] 1.1
Bredd med två tillval C [mm] 150,0
kVA 2.38
Effektförlust NO [W] 63
Kontinuerlig ström (NO) [A] 6.6
Intermittent ström (NO) [A] 7.26
Beräknad bruttovikt [kg] 4.8
Beräknad nettovikt [kg] 4.5
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FC-103P1K1T2E20H1TGX
Modellkod02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality