FC-102P160T4E5HL4TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

131Z9616

Denna produkt har utgått.

Frekvensomformare
FC-102P160T4E5HL4TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC102
(P160) 160 kW/250 hk, Trefas
380–480 V AC, IP54 Hybrid-LHD-elektr.
LHD + RFI-klass A1
Säkerhetsstopp
Grafisk lokal manöverpanel
Förstärkt ytbeläggning, Säkring
Senaste v. stand.pro.v.
ram storlek: D11
Inget C1-tillval, Inget D-tillval
Inget A-tillval, MCB-101 Generellt I/O-ko.

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-102P160T4E5HL4TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

Produktinformation

Bruttovikt 130 kg
Nettovikt 125.4 kg
Volume 0 l
EAN 5710107393299

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FC- VLT® HVAC Drive FC
Serie 102 102
Märkeffekt P160 (P160) 160 kW/250 hk
Faser T Trefas
Nätspänning 4 380–480 V AC
Kapsling E5H IP54 Hybrid-LHD-elektr.
RFI-filter L4 LHD + RFI-klass A1
Broms – säkerhetsstopp T Säkerhetsstopp
LCP G Grafisk lokal manöverpanel
Ytbehandling av kretskort C Förstärkt ytbeläggning
Nättillval 7 Säkring
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B X Ingen anpassning
Programvaruversion SXXX Senaste v. stand.pro.v.
Programvara språkpaket X Standardspråkpaket
A-tillval AX Inget A-tillval
B-tillval BK MCB-101 Generellt I/O-ko.
C0-tillval MCO CX Inget C0-tillval
C1-tillval X Inget C1-tillval
C-tillval, programvara XX Inget programvarutillval
D-tillval DX Inget D-tillval
Chassistorlek D11 D11
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Typkod del 1 FC-102P160T4E5HL4TGC
Typkod del 2 7XXSXXXXAXBKCXXXXDX
Effekt 110 % (NO) [KW] 160
kVA 218
Kontinuerlig ström (NO) [A] 315
Intermittent ström (NO) [A] 346
Kontinuerlig ström (NO) [A] 302
Intermittent ström (NO) [A] 332
Beräknad bruttovikt [kg] 0
Beräknad nettovikt [kg] 0
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FC-102P160T4E5HL4TGC
Modellkod02 7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality