FC-302PK37T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302PK37T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0024

Frekvensomformare
FC-302PK37T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(PK37) 0,37 kW/0,50 hk, Trefas
380–500 V AC, (E20) IP20/Chassi
RFI-klass A1/B (C1)
Bromschopper
Utan lokal manöverpanel
Std ytbeläggning, Inget nättillval
Inget A-tillval, Inget B-tillval
Inget C0-tillval, Inget C1-tillval
Inget programvarutillval, Inget D-tillval
ram storlek: A2
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-302PK37T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktinformation

Bruttovikt 4.98 kg
Nettovikt 4.39 kg
Volume 16.53 l
EAN 5702427094130

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktgrupp FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Märkeffekt PK37 (PK37) 0,37 kW/0,50 hk
Faser T Trefas
Nätspänning 5 380–500 V AC
Kapsling E20 (E20) IP20/Chassi
RFI-filter H1 RFI-klass A1/B (C1)
Broms – säkerhetsstopp B Bromschopper
Manöverpanel (LCP) X Utan lokal manöverpanel
Ytbehandling av kretskort X Std ytbeläggning
Nättillval X Inget nättillval
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B X Ingen anpassning
A-tillval AX Inget A-tillval
B-tillval BX Inget B-tillval
C0-tillval MCO CX Inget C0-tillval
C1-tillval X Inget C1-tillval
C-tillval, programvara XX Inget programvarutillval
D-tillval DX Inget D-tillval
Kapslingsstorlek A2 A2
Typkod FC-302PK37T5E20H1BXX
Typkod Del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Beräknat Brutto Vikt 4.8
Beräknat Netto Vikt 4.5
Bredd 90,0
Continuous Current (HO) [A] 1.3
Continuous Current (HO) [A] 1.2
Continuous Current (NO) [A] NV
Continuous Current (NO) [A] NV
Depth 205,0
Depth with AB option 220,0
Effekt 110% NV
Effekt 150% NV
Effekt 160% 0.37
Height 268,0
Height NV
Intermittent Current (HO) [A] 2.08
Intermittent Current (HO) [A] 1.92
Intermittent Current (NO) [A] NV
Intermittent Current (NO) [A] NV
KVA 0.9
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Material Gross Weight 4.98
Material Net Weight 4.39
Modelcode01 FC-302PK37T5E20H1BXX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Power 180% (HO) [KW] NV
Power Loss HO [W] 35
Power Loss HO [W] 35
Power Loss NO [W] NV
Power Loss NO [W] NV
Produkt Katalog NO_VIEW INGEN VISNING
Produktöversikt (Switch) GLBL Global (standard)
Programvaruversion SXXX Senaste v. stand.pro.v.
Språkpaket för programvara X Standardspråkpaket

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality