131B0025
Frekvensomformare
FC-302P1K1T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P1K1) 1,1 kW/1,5 hk, Trefas
380–500 V AC, (E20) IP20/Chassi
RFI-klass A1/B (C1)
Bromschopper
Utan lokal manöverpanel
Std ytbeläggning, Inget nättillval
Inget A-tillval, Inget B-tillval
Inget C0-tillval, Inget C1-tillval
Inget programvarutillval, Inget D-tillval
ram storlek: A2
Andra alternativ enligt modellkod
VLT® AutomationDrive representerar ett enhetstänkande som innebär att en enda enhet ska kunna styra alla operationer, allt från grundläggande funktioner till servoliknande tillämpningar hos alla maskiner eller produktionslinjer.