131H3164
Frekvensomformare
FC-102P90KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC102
(P90K) 90 kW/125 hk, Trefas
380–480 V AC, (E55) IP55/Typ 12
RFI-klass A1/B (C1)
Bromschopp.+Säkerhetsstopp
Grafisk lokal manöverpanel
Förstärkt ytbeläggning, Inget nättillval
Senaste v. stand.pro.v.
ram storlek: C2
Inget C1-tillval, Inget D-tillval
Inget A-tillval, Inget B-tillval
Andra alternativ enligt modellkod
VLT® HVAC-frekvensomformare används för ventilations-, uppvärmnings- och kylningstillämpningar. Denna frekvensomformare har en rad olika kraftfulla standard- och tillvalsfunktioner och ger de lägsta totala ägandekostnaderna.