131B3607
FC-102P11KT4E55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekvensomformare
FC-102P11KT4E55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC102
(P11K) 11 kW/15 hk, Trefas
380–480 V AC, (E55) IP55/Typ 12
RFI-klass A1/B (C1)
Utan bromschopper
Grafisk lokal manöverpanel
Std ytbeläggning, Nätfrånskiljare
Senaste v. stand.pro.v.
ram storlek: B1
Inget C1-tillval, Inget D-tillval
Inget A-tillval, Inget B-tillval
Andra alternativ enligt modellkod
VLT® HVAC-frekvensomformare används för ventilations-, uppvärmnings- och kylningstillämpningar. Denna frekvensomformare har en rad olika kraftfulla standard- och tillvalsfunktioner och ger de lägsta totala ägandekostnaderna.