FC-051P7K5T4E20H3BXCXXXSXXX

132F0030

FC-051P7K5T4E20H3BXCXXXSXXX

Frekvensomformare
FC-051P7K5T4E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(P7K5) 7,5 kW/10 hk, Trefas
380–480 V AC, (E20) IP20/Chassi
RFI-klass A1/B (kabellä.) (C1)
Bromschopper
Utan lokal manöverpanel
Förstärkt ytbeläggning, Inget nättillval
M3-KAPSLING
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-051P7K5T4E20H3BXCXXXSXXX

Produktinformation

Bruttovikt 3.646 kg
Nettovikt 3.229 kg
Volume 10.881 l
EAN 5702427357617

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FC- VLT® Micro Drive FC-
Frekvensomriktarserie 051 51
Märkeffekt P7K5 (P7K5) 7,5 kW/10 hk
Faser T Trefas
Nätspänning 4 380–480 V AC
Kapsling E20 (E20) IP20/Chassi
RFI-filter H3 RFI-klass A1/B (kabellä.) (C1)
Broms – säkerhetsstopp B Bromschopper
LCP X Utan lokal manöverpanel
Ytbehandling av kretskort C Förstärkt ytbeläggning
Nättillval X Inget nättillval
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B X Ingen anpassning
Programvaruversion SXXX Senaste v. stand.pro.v.
Kapslingsstorlek M3 M3-KAPSLING
Typkod del 1 FC-051P7K5T4E20H3BXCXXXSXXX
Modellkod01 FC-051P7K5T4E20H3BXCXXXSXXX
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Beräknad bruttovikt [kg] 3.3
Beräknad nettovikt [kg] 3

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality