132F0024
Frekvensomformare
FC-051P3K0T4E20H3BXCXXXSXXX
NB: Last time buy June 30, 2026
VLT® Micro Drive FC-51
(P3K0) 3,0 kW/4,0 hk Trefas
380–480 V AC (E20) IP20/Chassi
RFI-klass A1/B (kabellä.) (C1)
Bromschopper
Utan lokal manöverpanel
Förstärkt ytbeläggning Inget nättillval
M3-KAPSLING
Andra alternativ enligt modellkod
VLT® Micro Drive är avsedd för allmänt bruk och kan styraväxelströmsmotorer på upp till 22 kW. Det är en liten frekvensomformaremed maximal styrka och pålitlighet. VLT® Micro Drive tillverkas medmiljön i åtanke och den uppfyller kraven i RoHS-direktivet.
Obs! Beställ LCP-displayen separat som tillbehör.