Visar 28 produkt(er)
Standardtermostat, B0
Typ: B0, Typbeteckning: Standardtermostat, Används för produkt: Kylskåp, Varm tillslag [°C]: 3.5, Varm grånslag [°C]: -3.0, Kyla tillslag [°C]: -4.5, Kyla frånslag [°C]: -11.8, Längd på kapillärrör [mm]: 1000
Standardtermostat, B0
Typ: B0, Typbeteckning: Standardtermostat, Används för produkt: Kylskåp, Varm tillslag [°C]: -2.0, Varm grånslag [°C]: -11.0, Kyla tillslag [°C]: -9.7, Kyla frånslag [°C]: -21.0, Längd på kapillärrör [mm]: 1000
B0
Typ: B0, Varm tillslag [°C]: -13.0, Varm grånslag [°C]: -21.0, Kyla tillslag [°C]: -20.4, Kyla frånslag [°C]: -30.5, Längd på kapillärrör [mm]: 800
Standardtermostat, B0
Typ: B0, Typbeteckning: Standardtermostat, Används för produkt: Frysar utan larm, Varm tillslag [°C]: -15.0, Varm grånslag [°C]: -23.0, Kyla tillslag [°C]: -21.9, Kyla frånslag [°C]: -32.0, Längd på kapillärrör [mm]: 800
Standardtermostat, B0
Typ: B0, Typbeteckning: Standardtermostat, Används för produkt: Flaskkylare, Varm tillslag [°C]: 15.2, Varm grånslag [°C]: 9.0, Kyla tillslag [°C]: 8.0, Kyla frånslag [°C]: 0.5, Längd på kapillärrör [mm]: 1200
Standardtermostat, B0
Typ: B0, Typbeteckning: Standardtermostat, Används för produkt: Flaskkylare, Varm tillslag [°C]: 10.5, Varm grånslag [°C]: 5.0, Kyla tillslag [°C]: 3.0, Kyla frånslag [°C]: -4.5, Längd på kapillärrör [mm]: 1200
Standardtermostat, B0
Typ: B0, Typbeteckning: Standardtermostat, Används för produkt: Kylskåp, Varm tillslag [°C]: 2.5, Varm grånslag [°C]: -5.0, Kyla tillslag [°C]: -13.5, Kyla frånslag [°C]: -24.5, Längd på kapillärrör [mm]: 1200
Standardtermostat, B0
Typ: B0, Typbeteckning: Standardtermostat, Används för produkt: Glasskåp, Varm tillslag [°C]: -7.5, Varm grånslag [°C]: -15.0, Kyla tillslag [°C]: -22.0, Kyla frånslag [°C]: -33.1, Längd på kapillärrör [mm]: 2000
Standardtermostat, B0
Typ: B0, Typbeteckning: Standardtermostat, Används för produkt: Flaskkylare, Varm tillslag [°C]: 10.5, Varm grånslag [°C]: 5.2, Kyla tillslag [°C]: -1.0, Kyla frånslag [°C]: -8.5, Längd på kapillärrör [mm]: 2000
Standardtermostat, B02
Typ: B02, Typbeteckning: Standardtermostat, Används för produkt: Absorptionskylare, Varm tillslag [°C]: 3.5, Varm grånslag [°C]: -1.0, Kyla frånslag [°C]: -13.0, Kyla frånslag [°C]: -13.0, Längd på kapillärrör [mm]: 1200