Visar 23 produkt(er)
Termoställdon, TWA-A, RA, Matningsspänning [V] AC: 24, NC (normalt stängd), 0.95 m
TWA-A NC 24V
Termoställdon, TWA-A, RA, Matningsspänning [V] AC: 24, NO (normalt öppen), 0.95 m
TWA-A NO 24V
Termoställdon, TWA-A, RA, Matningsspänning [V] AC: 230, NC (normalt stängd), 0.95 m
TWA-A NC 230V
Termoställdon, TWA-A, RA, Matningsspänning [V] AC: 230, NO (normalt öppen), 0.95 m
TWA-A NO 230V
Termoställdon, TWA-A, RA, Matningsspänning [V] AC: 24, NC/S (med ändlägesbrytare), 0.95 m
TWA-A NC/S 24V
Termoställdon, TWA-V, RAV; VMT, Matningsspänning [V] AC: 24, NC (normalt stängd), 0.95 m
TWA-V NC 24V
Termoställdon, TWA-V, RAV; VMT, Matningsspänning [V] AC: 24, NO (normalt öppen), 0.95 m
TWA-V NO 24V
Termoställdon, TWA-V, RAV; VMT, Matningsspänning [V] AC: 230, NC (normalt stängd), 0.95 m
TWA-V NC 230V
Termoställdon, TWA-V, RAV; VMT, Matningsspänning [V] AC: 230, NO (normalt öppen), 0.95 m
TWA-V NO 230V
Termoställdon, TWA-L, RAVL, Matningsspänning [V] AC: 24, NC (normalt stängd), 0.95 m
TWA-L NC 24V
Termoställdon, TWA-L, RAVL, Matningsspänning [V] AC: 24, NO (normalt öppen), 0.95 m
TWA-L NO 24V
Termoställdon, TWA-L, RAVL, Matningsspänning [V] AC: 230, NC (normalt stängd), 0.95 m
TWA-L NC 230V
Termoställdon, TWA-L, RAVL, Matningsspänning [V] AC: 230, NO (normalt öppen), 0.95 m
TWA-L NO 230V
Termoställdon, TWA-K, M 30 x 1.5, Matningsspänning [V] AC: 24, NC (normalt stängd), 0.95 m
TWA-K NC 24V
Termoställdon, TWA-K, M 30 x 1.5, Matningsspänning [V] AC: 230, NC (normalt stängd), 0.95 m
TWA-K NC 230V
Termoställdon, TWA-K, M 30 x 1.5, Matningsspänning [V] AC: 230, NO (normalt öppen), 0.95 m
TWA-K NO 230V
Termoställdon, TWA-K, M 30 x 1.5, Matningsspänning [V] AC: 24, NC (normalt stängd), 5 m
TWA-K NC 24V 5 m kabel
Termoställdon, TWA-K, M 30 x 1.5, Matningsspänning [V] AC: 230, NC (normalt stängd), 10 m
TWA-K NC 230V 10 m kabel
Termoställdon, TWA-K, M 30 x 1.5, Matningsspänning [V] AC: 230, NC (normalt stängd), 5 m
TWA-K NC 230V 5 m kabel