Styrning av golvvärme, Rumstermostat CF2, standard
088U0210
RSK: 5386605
Denna produkt har utgått.
SU 3.0V Danfoss CF-RS 071SU-01A-24.
SU 3.0V Danfoss CF-RS 071SU-01A-24.
Bruttovikt | 0.192 Kg |
Nettovikt | 0.192 Kg |
Volume | 0.702 Liter |
EAN | 5702420068190 |
Bruttovikt | 0.192 Kg |
Nettovikt | 0.192 Kg |
Volume | 0.702 Liter |
EAN | 5702420068190 |
Adaptiv inlärning | Ja |
Description | SU 3.0V Danfoss CF-RS 071SU-01A-24. |
Display (Ja/Nej) | Nej |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Golvgivare som tillval | Nej |
In scope of WEEE | Yes |
Installation | På väggen |
Intrångsskydd | Nej |
IP-klassning | IP 21 |
Leverera batterier | 2 alkaliska AA-batterier 1,5 V |
Produktbeskrivning | Rumstermostat, standard |
Produktgrupp | Floor Heating Controls |
Reglertyp värme | Rumstermostat |
Spindelns läge | standard |
Sändningsfrekvens [MHz] | 868.42 MHz |
Temperaturinst.område [°C] [Max] | 35 °C |
Temperaturinst.område [°C] [Min] | 3 °C |
Temperaturreglering | Ja |
Trådlös överföring [m] [Max] | 30 m |
Typ | Room Thermostat CF2 |
Väggmonterad | Ja |
ämnen REACHs kandidatlista | No |
Adaptiv inlärning | Ja |
Description | SU 3.0V Danfoss CF-RS 071SU-01A-24. |
Display (Ja/Nej) | Nej |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Golvgivare som tillval | Nej |
In scope of WEEE | Yes |
Installation | På väggen |
Intrångsskydd | Nej |
IP-klassning | IP 21 |
Leverera batterier | 2 alkaliska AA-batterier 1,5 V |
Produktbeskrivning | Rumstermostat, standard |
Produktgrupp | Floor Heating Controls |
Reglertyp värme | Rumstermostat |
Spindelns läge | standard |
Sändningsfrekvens [MHz] | 868.42 MHz |
Temperaturinst.område [°C] [Max] | 35 °C |
Temperaturinst.område [°C] [Min] | 3 °C |
Temperaturreglering | Ja |
Trådlös överföring [m] [Max] | 30 m |
Typ | Room Thermostat CF2 |
Väggmonterad | Ja |
ämnen REACHs kandidatlista | No |