Styrning av golvvärme, Rumstermostat CF2, Display
088U0214
RSK: 5386607
Denna produkt har utgått.
SU 3.0V DANFOSS CF-RD 071SU-01B-24
SU 3.0V DANFOSS CF-RD 071SU-01B-24
Bruttovikt | 148 Gram |
Nettovikt | 74 Gram |
Volume | 0.66 Liter |
EAN | 5702425081620 |
Bruttovikt | 148 Gram |
Nettovikt | 74 Gram |
Volume | 0.66 Liter |
EAN | 5702425081620 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.046 |
1 Primary battery weight Kg | 0.023 |
Adaptiv inlärning | Ja |
Antal batterier | 2 |
Battery type or Name | Sold without batteries |
Description | SU 3.0V DANFOSS CF-RD 071SU-01B-24 |
Display (Ja/Nej) | Ja |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Golvgivare som tillval | Nej |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Installation | På väggen |
Intrångsskydd | Nej |
IP-klassning | IP 21 |
Leverera batterier | 2 alkaliska AA-batterier 1,5 V |
Produktbeskrivning | Rumstermostat, display |
Produktgrupp | Floor Heating Controls |
Reglertyp värme | Rumstermostat |
Spindelns läge | Display |
Sändningsfrekvens [MHz] | 868.42 MHz |
Temperaturinst.område [°C] [Max] | 35 °C |
Temperaturinst.område [°C] [Min] | 3 °C |
Temperaturreglering | Ja |
Trådlös överföring [m] [Max] | 30 m |
Typ | Room Thermostat CF2 |
Väggmonterad | Ja |
Weight per battery | 23 g |
ämnen REACHs kandidatlista | No |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.046 |
1 Primary battery weight Kg | 0.023 |
Adaptiv inlärning | Ja |
Antal batterier | 2 |
Battery type or Name | Sold without batteries |
Description | SU 3.0V DANFOSS CF-RD 071SU-01B-24 |
Display (Ja/Nej) | Ja |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Golvgivare som tillval | Nej |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Installation | På väggen |
Intrångsskydd | Nej |
IP-klassning | IP 21 |
Leverera batterier | 2 alkaliska AA-batterier 1,5 V |
Produktbeskrivning | Rumstermostat, display |
Produktgrupp | Floor Heating Controls |
Reglertyp värme | Rumstermostat |
Spindelns läge | Display |
Sändningsfrekvens [MHz] | 868.42 MHz |
Temperaturinst.område [°C] [Max] | 35 °C |
Temperaturinst.område [°C] [Min] | 3 °C |
Temperaturreglering | Ja |
Trådlös överföring [m] [Max] | 30 m |
Typ | Room Thermostat CF2 |
Väggmonterad | Ja |
Weight per battery | 23 g |
ämnen REACHs kandidatlista | No |