Tillbehör extra prod.
Tillbehör extra prod.

148L0807

Produktinformation

Bruttovikt 1 kg
Nettovikt 1 kg

 

Flöde sekundär [m3/h] [Max] 4 m³/h
Nominellt tryck, sekundärt [bar] 10 bar
PED-kategori § 4.3
Produktgrupp Tillbehör extra prod.
Substation version DSP FIX SE - DHW water meter module DN25
Tilloppstemperatur, design [˚C] 55 °C
Tillåten temperatur [°C] [Min] 10 °C
Tryck, sekundär [bar] [Max] 10 bar
Typ Tillbehör för undercentraler
Typ av applikation Tappvarmvatten

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality