Termix VVX-ID, Typ 40-40, 16 bar, 120 °C, Regulatornamn för tappvarmvatten: IHPT, ECL110

144H0391

RSK: 6789057

Fjärrvärmecentral för värme och tappvarmvatten

Produktinformation

Bruttovikt 35 Kg
Nettovikt 34 Kg
Volume 0.186 Cubic.mtr
EAN 5706560941108

 

Anslutningsdimension fjärrvärme 3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten 3/4"
Anslutningsdimension värme 3/4"
Anslutningsdimension värme G inv. gänga
Anslutningsriktning Topp och botten
Anslutningstyp fjärrvärme G inv. gänga
Anslutningstyp för tappvarmvatten G inv. gänga
Application type Indirect Heating & Instantaneous DHW
Bredd med kapsling [mm] 540 mm
Bredd utan kapsling [mm] 525 mm
China RoHS compliance Out of scope
Cirkulation av tappvarmvatten Utan
Description Fjärrvärmecentral för värme och tappvarmvatten
Djup med kapsling [mm] 430 mm
Djup utan kapsling [mm] 360 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Golvvärmekrets – reglering ECL110
Heating controller Valve VS2
Heating controller Valve Kvs values [m³/h] 0.63 m³/h
Höjd med kapsling [mm] 800 mm
Höjd utan kapsling [mm] 750 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapslingsalternativ Medföljer
Kapslingsmaterial Vitlackat stålblad
Matningsspänning [V] 230 V
Nominellt tryck, primärt [bar] 16 bar
Produktgrupp Small Stations
Reglertyp för tappvarmvatten Flöde/termostatisk
Reglertyp värme Elektronisk
Regulatornamn för tappvarmvatten IHPT
Rördimension fjärrvärme Ø18
Rördimension för tappvarmvatten Ø18
Rördimension värme Ø18
SCIP ID nr bf013655-cbbf-4c9f-b5a5-566f9a1abd26
Station size type Typ 40-40
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min] 1 bar
Tilloppstemperatur, design [˚C] 120 °C
Typ Termix VVX-ID
UK RoHS compliance Out of scope
Värme regulatornamn ECL 110,A130
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial Koppar
Värmeväxlare för tappvarmvatten, typ Löd
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial Koppar
Värmeväxlare för värme, typ Lödd
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality