Termix VMTD MIX-B, Typ 3, 16 bar, 110 °C, Regulatornamn för tappvarmvatten: AVTB, ECL110
144H0515
Direct HE w/mix. loop + DHW
Direct HE w/mix. loop + DHW
Bruttovikt | 45 Kg |
Nettovikt | 44 Kg |
Volume | 0.11 Cubic.mtr |
EAN | 5706560959622 |
Bruttovikt | 45 Kg |
Nettovikt | 44 Kg |
Volume | 0.11 Cubic.mtr |
EAN | 5706560959622 |
Anslutningsdimension fjärrvärme | 3/4" |
Anslutningsdimension för tappvarmvatten | 3/4" |
Anslutningsdimension värme | 3/4" |
Anslutningsdimension värme | G inv. gänga |
Anslutningstyp fjärrvärme | G inv. gänga |
Anslutningstyp för tappvarmvatten | G inv. gänga |
Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
Bredd med kapsling [mm] | 540 mm |
Bredd utan kapsling [mm] | 528 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cirkulation av tappvarmvatten | Nej |
Description | Direct HE w/mix. loop + DHW |
Djup med kapsling [mm] | 360 mm |
Djup utan kapsling [mm] | 265 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Golvvärmekrets – reglering | ECL110 |
Höjd med kapsling [mm] | 550 mm |
Höjd utan kapsling [mm] | 550 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsalternativ | Medföljer |
Kapslingsmaterial | Vitlackat stålblad |
Matningsspänning [V] | 230 V |
Nominellt tryck, primärt [bar] | 16 bar |
Produktgrupp | Small Stations |
Reglertyp för tappvarmvatten | Termostatisk |
Reglertyp värme | Elektronisk |
Regulatornamn för tappvarmvatten | AVTB |
Rördimension fjärrvärme | Ø18 |
Rördimension för tappvarmvatten | Ø18 |
Rördimension värme | Ø18 |
SCIP ID nr | 39d9ea40-2a40-4fc6-b52e-15b0e52c0b1b |
Station size type | Typ 3 |
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min] | 0.5 bar |
Tilloppstemperatur, design [˚C] | 110 °C |
Typ | Termix VMTD MIX-B |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Värme regulatornamn | ECL110 |
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Koppar |
Värmeväxlare för tappvarmvatten, typ | Löd |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Anslutningsdimension fjärrvärme | 3/4" |
Anslutningsdimension för tappvarmvatten | 3/4" |
Anslutningsdimension värme | 3/4" |
Anslutningsdimension värme | G inv. gänga |
Anslutningstyp fjärrvärme | G inv. gänga |
Anslutningstyp för tappvarmvatten | G inv. gänga |
Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
Bredd med kapsling [mm] | 540 mm |
Bredd utan kapsling [mm] | 528 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cirkulation av tappvarmvatten | Nej |
Description | Direct HE w/mix. loop + DHW |
Djup med kapsling [mm] | 360 mm |
Djup utan kapsling [mm] | 265 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Golvvärmekrets – reglering | ECL110 |
Höjd med kapsling [mm] | 550 mm |
Höjd utan kapsling [mm] | 550 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsalternativ | Medföljer |
Kapslingsmaterial | Vitlackat stålblad |
Matningsspänning [V] | 230 V |
Nominellt tryck, primärt [bar] | 16 bar |
Produktgrupp | Small Stations |
Reglertyp för tappvarmvatten | Termostatisk |
Reglertyp värme | Elektronisk |
Regulatornamn för tappvarmvatten | AVTB |
Rördimension fjärrvärme | Ø18 |
Rördimension för tappvarmvatten | Ø18 |
Rördimension värme | Ø18 |
SCIP ID nr | 39d9ea40-2a40-4fc6-b52e-15b0e52c0b1b |
Station size type | Typ 3 |
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min] | 0.5 bar |
Tilloppstemperatur, design [˚C] | 110 °C |
Typ | Termix VMTD MIX-B |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Värme regulatornamn | ECL110 |
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Koppar |
Värmeväxlare för tappvarmvatten, typ | Löd |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |