För att bevara säkerheten för ditt konto har en utloggningsprocess påbörjats.Din session löper ut om
Du har loggats ut på grund av att du har varit inaktiv i 120 minuter.
Om du fortsätter kommer du att loggas in och skickas till din förvalda Danfoss-butik.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
You are at the {0} store.
Visar 1 produkt(er)
Energy meters, SonoMeter 30, 20 mm, qp [m³/h]: 1.5, Heating and cooling, battery 2 x AA-cell, M-bus module
Energy meter for commercial applications