Danfoss Link RS
Danfoss Link RS

088L1914

Denna produkt har utgått.

Danfoss Link RS

Produktinformation

Bruttovikt 0.24 kg
Nettovikt 0.24 kg
EAN 5703466236406

 

2-pole switch nej
Antal batterier 2
Batterityp AA
Battery backup nej
Beskrivning Danfoss Link RS
Bredd [mm] 66 mm
Certification company Intertek Semko
Compatible frame system nej
DIN mounting nej
Display (Ja/Nej) Ja
Djup [mm] 21 mm
Element IP Class 21
Färg Vit RAL 9010
Föroreningsgrad 2
Höjd [mm] 81 mm
Indicator type LED
Kultryckstest temperatur [°C] 75 °C
Lagringstemperatur [°C] [Max] 45 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -20 °C
Matningsspänning [V] DC 3 V
Omgivande temperatur [°C] [Max] 40 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Produktgrupp Thermostats
Produktnamn Danfoss Link RS
Sändningseffekt [mW] [Max] 1 mW
Sändningsfrekvens [MHz] 868.42 MHz
Trådlös räckvidd [m] [Max] 30 m
Typ Danfoss Link
Typ av givare Room
Warranty [Year] 2

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality