Tillbehör, Förpackningskvantitet: 1
140F1086
E-nummer: 8979260
Roof sensor for 850, Used for product: DEVIreg™ 850
Roof sensor for 850, Used for product: DEVIreg™ 850
Bruttovikt | 1.454 Kg |
Nettovikt | 1.44 Kg |
Volume | 4.677 Liter |
EAN | 5703466209271 |
Bruttovikt | 1.454 Kg |
Nettovikt | 1.44 Kg |
Volume | 4.677 Liter |
EAN | 5703466209271 |
Används för produkt | DEVIreg™ 850 |
Applikation |
Asphalt ice and snow melting Ground ice and snow melting Roof frost protection |
Certification company | EAC |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Roof sensor for 850 |
Djup [mm] | 53 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Förpackningskvantitet | 1 |
Godkännande | EAC |
Höjd [mm] | 216 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Omgivande temperatur [°C] [Max] | 70 °C |
Omgivande temperatur [°C] [Min] | -50 °C |
Paket, bredd [mm] | 232 mm |
Paket, djup [mm] | 280 mm |
Paket, höjd [mm] | 72 mm |
Produktbeskrivning | Sensor for Devireg™ 850 |
Produktgrupp | Accessories |
SCIP ID nr | 631cd3aa-8270-443d-b3dc-a5dd66faa804 |
Strömförsörjning [V] AC [Max] | 240 V |
Strömförsörjning [V] AC [Min] | 220 V |
Typ | Thermostat accessories |
Typ av givare | devibus |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KOD | 40101830 |
Warranty [Year] | 2 |
Warranty type | 2-year product warranty |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Används för produkt | DEVIreg™ 850 |
Applikation |
Asphalt ice and snow melting Ground ice and snow melting Roof frost protection |
Certification company | EAC |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Roof sensor for 850 |
Djup [mm] | 53 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Förpackningskvantitet | 1 |
Godkännande | EAC |
Höjd [mm] | 216 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Omgivande temperatur [°C] [Max] | 70 °C |
Omgivande temperatur [°C] [Min] | -50 °C |
Paket, bredd [mm] | 232 mm |
Paket, djup [mm] | 280 mm |
Paket, höjd [mm] | 72 mm |
Produktbeskrivning | Sensor for Devireg™ 850 |
Produktgrupp | Accessories |
SCIP ID nr | 631cd3aa-8270-443d-b3dc-a5dd66faa804 |
Strömförsörjning [V] AC [Max] | 240 V |
Strömförsörjning [V] AC [Min] | 220 V |
Typ | Thermostat accessories |
Typ av givare | devibus |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KOD | 40101830 |
Warranty [Year] | 2 |
Warranty type | 2-year product warranty |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |