Tillbehör, Förpackningskvantitet: 1
140F1088
E-nummer: 8979259
Ground sensor for 850, Used for product: DEVIreg™ 850
Ground sensor for 850, Used for product: DEVIreg™ 850
Bruttovikt | 2.262 Kg |
Nettovikt | 2.24 Kg |
Volume | 9.9 Liter |
EAN | 5703466209714 |
Bruttovikt | 2.262 Kg |
Nettovikt | 2.24 Kg |
Volume | 9.9 Liter |
EAN | 5703466209714 |
Används för produkt | DEVIreg™ 850 |
Applikation |
Asphalt ice and snow melting Ground ice and snow melting Roof frost protection |
Certification company |
EAC UkrTEST |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Ground sensor for 850 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Förpackningskvantitet | 1 |
Godkännande |
UkrTEST CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Omgivande temperatur [°C] [Max] | 70 °C |
Omgivande temperatur [°C] [Min] | -30 °C |
Paket, bredd [mm] | 275 mm |
Paket, djup [mm] | 375 mm |
Paket, höjd [mm] | 96 mm |
Produktbeskrivning | Sensor for Devireg™ 850 |
Produktgrupp | Accessories |
SCIP ID nr | 631cd3aa-8270-443d-b3dc-a5dd66faa804 |
Strömförsörjning [V] AC [Max] | 240 V |
Strömförsörjning [V] AC [Min] | 220 V |
Typ | Thermostat accessories |
Typ av givare | devibus |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KOD | 40101830 |
Warranty [Year] | 2 |
Warranty type | 2-year product warranty |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Används för produkt | DEVIreg™ 850 |
Applikation |
Asphalt ice and snow melting Ground ice and snow melting Roof frost protection |
Certification company |
EAC UkrTEST |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Ground sensor for 850 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Förpackningskvantitet | 1 |
Godkännande |
UkrTEST CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Omgivande temperatur [°C] [Max] | 70 °C |
Omgivande temperatur [°C] [Min] | -30 °C |
Paket, bredd [mm] | 275 mm |
Paket, djup [mm] | 375 mm |
Paket, höjd [mm] | 96 mm |
Produktbeskrivning | Sensor for Devireg™ 850 |
Produktgrupp | Accessories |
SCIP ID nr | 631cd3aa-8270-443d-b3dc-a5dd66faa804 |
Strömförsörjning [V] AC [Max] | 240 V |
Strömförsörjning [V] AC [Min] | 220 V |
Typ | Thermostat accessories |
Typ av givare | devibus |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KOD | 40101830 |
Warranty [Year] | 2 |
Warranty type | 2-year product warranty |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |