Styranordning för oljebrännare, OBC 80-serien, Antal steg: 1, Singelpack
057H8701
Denna produkt har utgått.
OBC 81.10 SERVICE
OBC 81.10 SERVICE
Bruttovikt | 0.189 Kg |
Nettovikt | 0.18 Kg |
Volume | 0.94 Liter |
EAN | 5702425123818 |
Bruttovikt | 0.189 Kg |
Nettovikt | 0.18 Kg |
Volume | 0.94 Liter |
EAN | 5702425123818 |
1- eller 2-stegs | 1 |
Antal per förpackningsformat | 40 antal |
Antal steg | 1 |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | OBC 81.10 SERVICE |
Eftertändningstid [s] | 15 " |
EU RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS exemption clause | No |
Förpackningsformat | Singelpack |
Förtändningstid [s] | 13 " |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Luftningstid före [s] | 13 " |
Matningsspänning [V] | 230 V |
Produktgrupp | Oil Burner Controls |
Strömförsörjning [V] AC [Max] | 253 V |
Strömförsörjning [V] AC [Min] | 195 V |
Säkerhetstid [s] | 10 " |
Tid efter luftning [s] | 0 " |
Typ | OBC 80 Series |
UK RoHS compliance | Out of scope |
ämnen REACHs kandidatlista | No |
1- eller 2-stegs | 1 |
Antal per förpackningsformat | 40 antal |
Antal steg | 1 |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | OBC 81.10 SERVICE |
Eftertändningstid [s] | 15 " |
EU RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS exemption clause | No |
Förpackningsformat | Singelpack |
Förtändningstid [s] | 13 " |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Luftningstid före [s] | 13 " |
Matningsspänning [V] | 230 V |
Produktgrupp | Oil Burner Controls |
Strömförsörjning [V] AC [Max] | 253 V |
Strömförsörjning [V] AC [Min] | 195 V |
Säkerhetstid [s] | 10 " |
Tid efter luftning [s] | 0 " |
Typ | OBC 80 Series |
UK RoHS compliance | Out of scope |
ämnen REACHs kandidatlista | No |