Tryckstyrd vattenventil

Visar 38 produkt(er)

003F1232

Tryckstyrd vattenventil, WVFX 32, 4.00 bar - 17.00 bar, 11.000 m³/h

Anslutningstyp: G, Anslutningsstorlek [in]: 1 1/4, Kv värde [m³/h]: 11.000, Öppningskonfiguration: Öppnas vid stigande kond. tryck, Regleringstryck, område [bar]: 4.00 - 17.00, Ansl.typ (köldmedium): SAE flare

003F1240

Tryckstyrd vattenventil, WVFX 40, 4.00 bar - 17.00 bar, 11.000 m³/h

Anslutningstyp: G, Anslutningsstorlek [in]: 1 1/2, Kv värde [m³/h]: 11.000, Öppningskonfiguration: Öppnas vid stigande kond. tryck, Regleringstryck, område [bar]: 4.00 - 17.00, Ansl.typ (köldmedium): SAE flare

003N1100

Tryckstyrd vattenventil, WVFX 10, 3.50 bar - 16.00 bar, 1.400 m³/h

Anslutningstyp: G, Anslutningsstorlek [in]: 3/8, Kv värde [m³/h]: 1.400, Öppningskonfiguration: Öppnas vid stigande kond. tryck, Regleringstryck, område [bar]: 3.50 - 16.00, Ansl.typ (köldmedium): SAE flare

003N1105

Tryckstyrd vattenventil, WVFX 10, 4.00 bar - 23.00 bar, 1.400 m³/h

Anslutningstyp: G, Anslutningsstorlek [in]: 3/8, Kv värde [m³/h]: 1.400, Öppningskonfiguration: Öppnas vid stigande kond. tryck, Regleringstryck, område [bar]: 4.00 - 23.00, Ansl.typ (köldmedium): SAE flare

003N1106

Tryckstyrd vattenventil, WVFX 10, 4.00 bar - 23.00 bar, 1.400 m³/h

Anslutningstyp: G, Anslutningsstorlek [in]: 3/8, Kv värde [m³/h]: 1.400, Öppningskonfiguration: Öppnas vid stigande kond. tryck, Regleringstryck, område [bar]: 4.00 - 23.00, Ansl.typ (köldmedium): Lödning, ODF

003N1410

Tryckstyrd vattenventil, WVFX 10, 15.00 bar - 29.00 bar, 1.400 m³/h

Anslutningstyp: G, Anslutningsstorlek [in]: 3/8, Kv värde [m³/h]: 1.400, Öppningskonfiguration: Öppnas vid stigande kond. tryck, Regleringstryck, område [bar]: 15.00 - 29.00, Ansl.typ (köldmedium): SAE flare

003N2100

Tryckstyrd vattenventil, WVFX 15, 3.50 bar - 16.00 bar, 1.900 m³/h

Anslutningstyp: G, Anslutningsstorlek [in]: 1/2, Kv värde [m³/h]: 1.900, Öppningskonfiguration: Öppnas vid stigande kond. tryck, Regleringstryck, område [bar]: 3.50 - 16.00, Ansl.typ (köldmedium): SAE flare

003N2101

Tryckstyrd vattenventil, WVFX 15, 3.50 bar - 16.00 bar, 1.900 m³/h

Anslutningstyp: G, Anslutningsstorlek [in]: 1/2, Kv värde [m³/h]: 1.900, Öppningskonfiguration: Öppnas vid stigande kond. tryck, Regleringstryck, område [bar]: 3.50 - 16.00, Ansl.typ (köldmedium): SAE flare

003N2104

Tryckstyrd vattenventil, WVFX 15, 4.00 bar - 23.00 bar, 1.900 m³/h

Anslutningstyp: G, Anslutningsstorlek [in]: 1/2, Kv värde [m³/h]: 1.900, Öppningskonfiguration: Öppnas vid stigande kond. tryck, Regleringstryck, område [bar]: 4.00 - 23.00, Ansl.typ (köldmedium): SAE flare

003N2105

Tryckstyrd vattenventil, WVFX 15, 4.00 bar - 23.00 bar, 1.900 m³/h

Anslutningstyp: G, Anslutningsstorlek [in]: 1/2, Kv värde [m³/h]: 1.900, Öppningskonfiguration: Öppnas vid stigande kond. tryck, Regleringstryck, område [bar]: 4.00 - 23.00, Ansl.typ (köldmedium): SAE flare

Visa: