Anslutningsmaterial |
Koppar |
Antal per förpackningsformat |
1 antal |
Balansport [Ja/Nej] |
Ja |
Beräknad kap. villk., obs |
Full slaglängd öppen, normalt flöde |
Beräknad kap., förhållanden [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Beräknad kap., förhållanden [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Beräknad kapacitet R134a [kW] |
874 kW |
Beräknad kapacitet R134a [TR] |
252 TR |
Beräknad kapacitet R22 [kW] |
1106 kW |
Beräknad kapacitet R22 [TR] |
319 TR |
Beräknad kapacitet R404A/R507 [kW] |
828 kW |
Beräknad kapacitet R404A/R507 [TR] |
239 TR |
Beräknad kapacitet R407C [kW] |
1212 kW |
Beräknad kapacitet R407C [TR] |
349 TR |
China RoHS compliance |
Out of scope |
El. ansl. strl. |
4 stift |
Elektr. ansl. Utv./Inv. |
Hane |
Elektrisk anslutning |
M12 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Fasinduktans [µH] |
85000 μH |
Fasström (högsta) [mA] |
141 mA |
Fasström (RMS) [mA] |
100 mA |
Flöde |
Dubbelriktat flöde |
Flödesgrupp |
2 |
Förpackningsformat |
Singelpack |
Godkännande |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Ingång, storlek [tum] |
2 1/8 in |
Inlopp anslutningstyp |
Lödanslutning ODF |
Kapslingsgrad IP |
IP67 |
Kategori |
I |
Kompatibla Danfoss-regulatorer |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Köldmedietemperatur [°C] [Max] |
65 °C |
Köldmedietemperatur [°C] [Min] |
-40 °C |
Köldmedietemperatur [°F] [Max] |
150 °F |
Köldmedietemperatur [°F] [Min] |
-40 °F |
Köldmedium |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R513A R407H R417A R422A R442A R449B R463A R513B R515A R515B R1234ze(E) R507A |
Manuell drift, tillval |
AST-G serviceaggregat |
Max. Arbetstryck [bar] |
34 bar |
Max. Arbetstryck [psig] |
493 psig |
Max. tillåten arbetscykel [%] |
100 % |
Max. tot. strömförbrukn. strömdrivn.[W] |
1.3 W |
Max. tot. strömförbrukn. voltdrivn.[W] |
5.5 W |
MaxOPD [bar] |
33 bar |
MaxOPD [psi] |
478.6 psi |
MaxOPD bakåt [bar] |
10 bar |
MaxOPD bakåt [psi] |
145 psi |
Motortyp |
Tvåpolig |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] |
60 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] |
-40 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] |
140 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] |
-40 °F |
Product Name Description |
Elektrisk expansionsventil |
Produktgrupp |
Expansion valves |
Produkttillbehör |
Stegventiltillbehör |
Resistans [kOhm] |
0.1 kOhm |
Riktning |
Rak |
SCIP ID nr |
45834afc-47bd-4422-a47e-373f9afe4c92 |
Servicerbar |
Stegventil, reservdelar |
Smörjmedelskompatibilitet |
MO POE |
Spänning [V] DC [Max] |
13.8 V |
Spänning [V]DC [Min] |
11.5 V |
Stegläge |
2-fas fullsteg |
Synglas |
Ja |
Total arbetstid, hastighet [s] [Max] |
25.4 s |
Total arbetstid, hastighet [s] [Min] |
12.7 s |
Totalt antal steg |
3810 (fullsteg) |
Typ |
ETS 250 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Utlopp anslutningstyp |
Lödanslutning ODF |
Utlopp, storlek [tum] |
2 1/8 in |
ämnen REACHs kandidatlista |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |