Scrollkompressor, MLZ021T4LT9A
121L8741
Köldmedium: R404A; R407C; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Segmentanvändning: Kylning HT; Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 380-415/3/50 460/3/60, Förpackningsformat: Singelpack
Köldmedium: R404A; R407C; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Segmentanvändning: Kylning HT; Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 380-415/3/50 460/3/60, Förpackningsformat: Singelpack
Bruttovikt | 34.556 Kg |
Nettovikt | 30.84 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424059828 |
Bruttovikt | 34.556 Kg |
Nettovikt | 30.84 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424059828 |
Anslutningstyp | Rotolock |
Antal starter per timme [Max] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MLZ021T4A |
Diameter [mm] | 165 mm |
Economiser | Nej |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MLZ |
Fas | 3 |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Färg | Blå |
Förpackningsformat | Singelpack |
Förpackningskvantitet | 1 |
Glas, vridmoment [Nm] | 53 N-m |
Glasmontering | Gängad |
Godkännande |
CE UKCA UL |
Högt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 415 V |
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz | 460 V |
Högt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 457 V |
Högt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 506 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-klassning | IP22 |
Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurationskod | Enkel |
Kopplingsstandard | Rotolock |
Köldmediefyllning [kg] [Max] | 3.63 kg |
Köldmedium |
R134a R22 R404A R407C R448A R449A R452A R507A R513A |
Lindningsmotstånd 1–2 [Ohm] | 4.66 |
Lindningsmotstånd 1–3 [Ohm] | 3.42 |
Lindningsmotstånd 2–3 [Ohm] | 4.66 |
Lågt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 380 V |
Lågt värde för nominell spänning vid 60 Hz [V] | 460 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 342 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 414 V |
Låst rotor, A | 45 A |
Matningsanslutningar | Kontaktbleck |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
Max. likström | 9.5 A |
Model number | MLZ021T4LT9A |
Motorskydd | Internt överlastskydd |
Märklast, A | 6.1 A |
Mätuttag för högt tryck | Inget |
Mätuttag för lågt tryck | Inget |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oljeavtappning | 1/4'' flare |
Oljepåfyllning [L] | 1.06 L |
Oljereferens | 215PZ |
Oljetyp | POE |
Oljeutjämning | Ingen |
Omloppshastighet vid 50 Hz [rpm] | 2900 varvtal |
Omloppshastighet vid 60 Hz [rpm] | 3500 varvtal |
Product Name Description | Scroll compressor MLZ |
Produktgrupp | Hermetic compressors |
Ritningsnr | 0XC6290B-1 |
Segmentanvändning |
Kylning LT Kylning HT |
Slagvolym [cm3] | 46.21 cm³ |
Spänning för kondensator A [V] | 370 V |
Suganslutning, material | - |
Suganslutning, rörstorlek [in] | 3/4 in |
Suganslutning, storlek [in] | 1 1/4 in |
Sugledning, anslutningshöjd [mm] | 250 mm |
Teknik | Scroll |
Teknik, varumärke | Scrollkompressor |
Total höjd [mm] | 412 mm |
Typ | MLZ021A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utloppsanslutning, rörstorlek [in] | 1/2 in |
Utloppsanslutning, storlek [in] | 1 in |
Utsläppsanslutning, höjd [mm] | 379 mm |
Viskositet [cP] | 46 mPas |
Vätskeinsprutning | Nej |
Anslutningstyp | Rotolock |
Antal starter per timme [Max] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MLZ021T4A |
Diameter [mm] | 165 mm |
Economiser | Nej |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MLZ |
Fas | 3 |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Färg | Blå |
Förpackningsformat | Singelpack |
Förpackningskvantitet | 1 |
Glas, vridmoment [Nm] | 53 N-m |
Glasmontering | Gängad |
Godkännande |
CE UKCA UL |
Högt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 415 V |
Högt värde för nominell spänning vid 60 Hz | 460 V |
Högt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 457 V |
Högt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 506 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-klassning | IP22 |
Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurationskod | Enkel |
Kopplingsstandard | Rotolock |
Köldmediefyllning [kg] [Max] | 3.63 kg |
Köldmedium |
R134a R22 R404A R407C R448A R449A R452A R507A R513A |
Lindningsmotstånd 1–2 [Ohm] | 4.66 |
Lindningsmotstånd 1–3 [Ohm] | 3.42 |
Lindningsmotstånd 2–3 [Ohm] | 4.66 |
Lågt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 380 V |
Lågt värde för nominell spänning vid 60 Hz [V] | 460 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 342 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 60 Hz [V] | 414 V |
Låst rotor, A | 45 A |
Matningsanslutningar | Kontaktbleck |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
Max. likström | 9.5 A |
Model number | MLZ021T4LT9A |
Motorskydd | Internt överlastskydd |
Märklast, A | 6.1 A |
Mätuttag för högt tryck | Inget |
Mätuttag för lågt tryck | Inget |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oljeavtappning | 1/4'' flare |
Oljepåfyllning [L] | 1.06 L |
Oljereferens | 215PZ |
Oljetyp | POE |
Oljeutjämning | Ingen |
Omloppshastighet vid 50 Hz [rpm] | 2900 varvtal |
Omloppshastighet vid 60 Hz [rpm] | 3500 varvtal |
Product Name Description | Scroll compressor MLZ |
Produktgrupp | Hermetic compressors |
Ritningsnr | 0XC6290B-1 |
Segmentanvändning |
Kylning LT Kylning HT |
Slagvolym [cm3] | 46.21 cm³ |
Spänning för kondensator A [V] | 370 V |
Suganslutning, material | - |
Suganslutning, rörstorlek [in] | 3/4 in |
Suganslutning, storlek [in] | 1 1/4 in |
Sugledning, anslutningshöjd [mm] | 250 mm |
Teknik | Scroll |
Teknik, varumärke | Scrollkompressor |
Total höjd [mm] | 412 mm |
Typ | MLZ021A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utloppsanslutning, rörstorlek [in] | 1/2 in |
Utloppsanslutning, storlek [in] | 1 in |
Utsläppsanslutning, höjd [mm] | 379 mm |
Viskositet [cP] | 46 mPas |
Vätskeinsprutning | Nej |