Kolvkompressor, MTZ28JE5AVE
MTZ28-5VM
Köldmedium: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Segmentanvändning: Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 220-240/1/50, Förpackningsformat: Industripack
Köldmedium: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Segmentanvändning: Kylning LT, Kompressor, strömtillförsel (V): 220-240/1/50, Förpackningsformat: Industripack
Bruttovikt | 24.96 Kg |
Nettovikt | 23.71 Kg |
Volume | 39.83 Liter |
EAN | 5702428661546 |
Bruttovikt | 24.96 Kg |
Nettovikt | 23.71 Kg |
Volume | 39.83 Liter |
EAN | 5702428661546 |
Anslutningstyp | Rotolock |
Antal starter per timme [Max] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cylinder | 1 |
Description | MTZ028-5 |
Diameter [mm] | 224 mm |
Economiser | Nej |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Extra lindningsmotstånd (startlindning) för enfaskompressorer [Ohm] | 3.26 |
Fabriksinställt högt tryck [bar] | 25 bar |
Fabriksinställt lågt tryck [bar] | 25 bar |
Family | MTZ |
Fas | 1 |
Frekvens [Hz] | 50 |
Färg | Blå |
Förpackning, bredd [mm] | 800 mm |
Förpackningsformat | Industripack |
Förpackningshöjd [mm] | 500 mm |
Förpackningskvantitet | 12 |
Förpackningslängd [mm] | 1150 mm |
Förpackningsvikt [Kg] | 325 kg |
Glas, vridmoment [Nm] | 50 N-m |
Glasmontering | Gängad |
Huvudlindningsmotstånd för enfaskompressorer [Ohm] | 1.07 |
Högt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 240 V |
Högt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 264 V |
Högtryckssida TS Max | 150 °C |
Högtryckssida TS min | -35 °C |
Högtryckssida Volym | 0.3 L |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-klassning | IP55 (med packbox) |
Jordanslutningens vridmoment [Nm] | 3 N-m |
Kapacitet för kondensator A | 20 µF |
Kapacitet för kondensator B | 100 µF |
Kapacitet för kondensator C | 10 µF |
Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 220-240/1/50 |
Konfigurationskod | Enkel |
Kopplingsmanschett | ODF |
Kopplingsstandard | Rotolock |
Köldmediefyllning [kg] [Max] | 2.5 kg |
Köldmedium |
R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R454C R455A R513A |
Levererad montering | Monteringssats med infästningar, skruvar, muttrar, manschetter och packningar |
Levererad olja | Initial oljefyllning |
Levererade anvisningar | Installationsinstruktioner |
Levererade kopplingar | Lödda hylsor för insug och utsläpp, rotolockmuttrar och -packningar |
Lågt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 220 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 198 V |
Lågtryckssida TS Max | 50 °C |
Lågtryckssida Volym | 7.5 L |
LågtryckssidaTS Min | -35 °C |
Låst rotor, A | 51 A |
Matningsanslutningar | Kontaktbleck |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
Max. likström | 20 A |
Model number | MTZ28JE5AVE |
Monteringsanm. | (levereras enbart med rotolockversionen) |
Motorskydd | Internt överlastskydd |
Mättuttag för lågt tryck, vridmoment [Nm] | 15 N-m |
Mätuttag för högt tryck | Inget |
Mätuttag för lågt tryck | Schrader |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Oljepåfyllning [L] | 0.95 L |
Oljereferens | 175PZ |
Oljeutjämning | 3/8'' flare SAE |
Oljeutjämning, vridmoment [Nm] | 30 N-m |
Omloppshastighet vid 50 Hz [rpm] | 2900 varvtal |
Product Name Description | Reciprocating compressor MTZ |
Produktgrupp | Hermetic compressors |
Ritningsnr | 8501021e |
SCIP ID nr | 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Segmentanvändning | Kylning LT |
Slagvolym [cm3] | 48.06 cm³ |
Spänning för kondensator A [V] | 440 V |
Spänning för kondensator B [V] | 330 V |
Spänning för kondensator C [V] | 440 V |
Suganslutning, material | - |
Suganslutning, rörstorlek [in] | 1/2 in |
Suganslutning, storlek [in] | 1 in |
Sugledning, anslutningshöjd [mm] | 263 mm |
Teknik | Kolv |
Teknik, varumärke | Kolvkompressor |
Test av högt tryck [bar] [Max] | 30 bar |
Test av lågt tryck [bar] [Max] | 25 bar |
Test av tryckdiff. [bar] [Max] | 30 bar |
Total höjd [mm] | 333 mm |
Typ | MTZ028 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utloppsanslutning, rörstorlek [in] | 3/8 in |
Utloppsanslutning, storlek [in] | 1 in |
Utsläppsanslutning, höjd [mm] | 68 mm |
Vridmoment vid montering [Nm] | 15 N-m |
Vridmomentseffekt [Nm] | 3 N-m |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Anslutningstyp | Rotolock |
Antal starter per timme [Max] | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cylinder | 1 |
Description | MTZ028-5 |
Diameter [mm] | 224 mm |
Economiser | Nej |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Extra lindningsmotstånd (startlindning) för enfaskompressorer [Ohm] | 3.26 |
Fabriksinställt högt tryck [bar] | 25 bar |
Fabriksinställt lågt tryck [bar] | 25 bar |
Family | MTZ |
Fas | 1 |
Frekvens [Hz] | 50 |
Färg | Blå |
Förpackning, bredd [mm] | 800 mm |
Förpackningsformat | Industripack |
Förpackningshöjd [mm] | 500 mm |
Förpackningskvantitet | 12 |
Förpackningslängd [mm] | 1150 mm |
Förpackningsvikt [Kg] | 325 kg |
Glas, vridmoment [Nm] | 50 N-m |
Glasmontering | Gängad |
Huvudlindningsmotstånd för enfaskompressorer [Ohm] | 1.07 |
Högt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 240 V |
Högt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 264 V |
Högtryckssida TS Max | 150 °C |
Högtryckssida TS min | -35 °C |
Högtryckssida Volym | 0.3 L |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-klassning | IP55 (med packbox) |
Jordanslutningens vridmoment [Nm] | 3 N-m |
Kapacitet för kondensator A | 20 µF |
Kapacitet för kondensator B | 100 µF |
Kapacitet för kondensator C | 10 µF |
Kapacitetsstyrning | Fast varvtal |
Kompressor, strömtillförsel (V) | 220-240/1/50 |
Konfigurationskod | Enkel |
Kopplingsmanschett | ODF |
Kopplingsstandard | Rotolock |
Köldmediefyllning [kg] [Max] | 2.5 kg |
Köldmedium |
R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R454C R455A R513A |
Levererad montering | Monteringssats med infästningar, skruvar, muttrar, manschetter och packningar |
Levererad olja | Initial oljefyllning |
Levererade anvisningar | Installationsinstruktioner |
Levererade kopplingar | Lödda hylsor för insug och utsläpp, rotolockmuttrar och -packningar |
Lågt värde för nominell spänning vid 50 Hz [V] | 220 V |
Lågt värde för spänningsområde vid 50 Hz [V] | 198 V |
Lågtryckssida TS Max | 50 °C |
Lågtryckssida Volym | 7.5 L |
LågtryckssidaTS Min | -35 °C |
Låst rotor, A | 51 A |
Matningsanslutningar | Kontaktbleck |
Max pressure (PS) - high side | 29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
Max. likström | 20 A |
Model number | MTZ28JE5AVE |
Monteringsanm. | (levereras enbart med rotolockversionen) |
Motorskydd | Internt överlastskydd |
Mättuttag för lågt tryck, vridmoment [Nm] | 15 N-m |
Mätuttag för högt tryck | Inget |
Mätuttag för lågt tryck | Schrader |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Oljepåfyllning [L] | 0.95 L |
Oljereferens | 175PZ |
Oljeutjämning | 3/8'' flare SAE |
Oljeutjämning, vridmoment [Nm] | 30 N-m |
Omloppshastighet vid 50 Hz [rpm] | 2900 varvtal |
Product Name Description | Reciprocating compressor MTZ |
Produktgrupp | Hermetic compressors |
Ritningsnr | 8501021e |
SCIP ID nr | 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Segmentanvändning | Kylning LT |
Slagvolym [cm3] | 48.06 cm³ |
Spänning för kondensator A [V] | 440 V |
Spänning för kondensator B [V] | 330 V |
Spänning för kondensator C [V] | 440 V |
Suganslutning, material | - |
Suganslutning, rörstorlek [in] | 1/2 in |
Suganslutning, storlek [in] | 1 in |
Sugledning, anslutningshöjd [mm] | 263 mm |
Teknik | Kolv |
Teknik, varumärke | Kolvkompressor |
Test av högt tryck [bar] [Max] | 30 bar |
Test av lågt tryck [bar] [Max] | 25 bar |
Test av tryckdiff. [bar] [Max] | 30 bar |
Total höjd [mm] | 333 mm |
Typ | MTZ028 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utloppsanslutning, rörstorlek [in] | 3/8 in |
Utloppsanslutning, storlek [in] | 1 in |
Utsläppsanslutning, höjd [mm] | 68 mm |
Vridmoment vid montering [Nm] | 15 N-m |
Vridmomentseffekt [Nm] | 3 N-m |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |