DSA HRU, Lösning med två ackumulatortankar, Verwarmingscapaciteit [kW]: 338, Warmteterugwinningscapaciteit (CO2) [kW]: 150, Warmte doorverkoop optie: Nej
146B9174
DSA HRU 2 HE 338 CO2 150
DSA HRU 2 HE 338 CO2 150
Bruttovikt | 540 Kg |
Nettovikt | 500 Kg |
Bruttovikt | 540 Kg |
Nettovikt | 500 Kg |
Aantal buffertanks | 2 antal |
Anslutningsdimension fjärrvärme | 2" |
Anslutningsdimension värme | 2" |
Anslutningsdimension värme | Gänga |
Anslutningsriktning primär | Upp |
Anslutningstyp fjärrvärme | Gänga |
Applikation | A2 |
Bredd utan kapsling [mm] | 2800 mm |
Buffertank volumme | 500 L |
Datakommunikation | ModBus |
Description | DSA HRU 2 HE 338 CO2 150 |
Djup utan kapsling [mm] | 1200 mm |
Drifttemperatur [°C] [Max] | 90 °C |
Flöde primär [m3/h] [Max] | 9.68 m³/h |
Godkännande | CE |
Höjd utan kapsling [mm] | 2000 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isoleringsmaterial | PU-skumgummi |
Kapslingsalternativ | Nej |
Nominellt tryck, primärt [bar] | 10 bar |
Nominellt tryck, sekundärt [bar] | 6 bar |
PED-kategori | I |
Produktgrupp | Substations |
Reglertyp värme | Elektronisk |
Rördimension fjärrvärme | DN50 |
Rördimension värme | DN50 |
Strömförsörjning [V] AC [Max] | 230 V |
Substation version | A2 |
Tillverkarens namn | Danfoss |
Tillåten temperatur [°C] [Min] | 2 °C |
Typ | DSA HRU |
Verwarmingscapaciteit [kW] | 338 kW |
Värme regulatornamn | ECL310 (P510.12) |
Värme, värmeväxlartyp | XB59M-1 90 |
Värmeväxlare för värme, legering | 1.4404 |
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial | Koppar |
Warmte doorverkoop optie | Nej |
Warmteterugwinningscapaciteit (CO2) [kW] | 150 kW |
Ytterligare information | Lösning med två ackumulatortankar |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Aantal buffertanks | 2 antal |
Anslutningsdimension fjärrvärme | 2" |
Anslutningsdimension värme | 2" |
Anslutningsdimension värme | Gänga |
Anslutningsriktning primär | Upp |
Anslutningstyp fjärrvärme | Gänga |
Applikation | A2 |
Bredd utan kapsling [mm] | 2800 mm |
Buffertank volumme | 500 L |
Datakommunikation | ModBus |
Description | DSA HRU 2 HE 338 CO2 150 |
Djup utan kapsling [mm] | 1200 mm |
Drifttemperatur [°C] [Max] | 90 °C |
Flöde primär [m3/h] [Max] | 9.68 m³/h |
Godkännande | CE |
Höjd utan kapsling [mm] | 2000 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isoleringsmaterial | PU-skumgummi |
Kapslingsalternativ | Nej |
Nominellt tryck, primärt [bar] | 10 bar |
Nominellt tryck, sekundärt [bar] | 6 bar |
PED-kategori | I |
Produktgrupp | Substations |
Reglertyp värme | Elektronisk |
Rördimension fjärrvärme | DN50 |
Rördimension värme | DN50 |
Strömförsörjning [V] AC [Max] | 230 V |
Substation version | A2 |
Tillverkarens namn | Danfoss |
Tillåten temperatur [°C] [Min] | 2 °C |
Typ | DSA HRU |
Verwarmingscapaciteit [kW] | 338 kW |
Värme regulatornamn | ECL310 (P510.12) |
Värme, värmeväxlartyp | XB59M-1 90 |
Värmeväxlare för värme, legering | 1.4404 |
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial | Koppar |
Warmte doorverkoop optie | Nej |
Warmteterugwinningscapaciteit (CO2) [kW] | 150 kW |
Ytterligare information | Lösning med två ackumulatortankar |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |