FCM106N5K5T4C55H1FSXXAX0E4N5K5150B03000
134X2364
Denna produkt har utgått.
VLT® DriveMotor FCM
FCM106_POWER_RATING_N5K5
Trefas 380–480 V AC
Standard IP55/UL-typ 12
Inbyggt RFI-filter C1
Inga tillval
Verkningsgradsklass IE4
Normal överbelastning
5,5 kW/7,5 hk axeleffekt
1500 v/m, nomin. varvtal
Fotmonterad
Endast fot
Modellkod:
FCM106N5K5T4C55H1FSXXAX0E4N5K5150B03000
Danfoss VLT® Drive Motor är en integrerad lösning som erbjuds med
antingen en permanent magnet eller induktionsmotor, monterad i en
fördefinierad enhet. Enheten är enkel att installera och ger effektiv
kontroll av motorer i 0,55 - 7,5kW område, med ett brett utbud av
integrerade pump och fläkt inställningar.