7DP-073050-000029303

132H1885

Denna produkt har utgått.

NXP07305-A0N0SSF-A1A2000000+GSNT+SPXC

NXP07305-A0N0SSF-A1A2000000+GSNT+SPXC
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC, 730 A,IP00
Alfanumerisk display
inget EMC-skydd
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Manual: Engelska
Kapsling 11
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP07305-A0N0SSF-A1A2000000+GSNT+SPXC

Produktinformation

Bruttovikt 379 kg
Nettovikt 378 kg
Volume 0 l
EAN 5714853306176

VACON NX_

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp NXP NXP – produktområde
Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Mekanisk modifiering S Standard luftkyld omriktare
Nätspänning 5- 380–500 V AC
Current (Ström) 0730 730 A
Manöverpanel A Alfanumerisk display
Kapsling 0 IP00
EMC-emissionsnivåer N inget EMC-skydd
Bromschopper 0 Ingen broms
Elektrisk anpassning S Standard 6-puls med drossel
Kortmodifieringar F- Fiberanslutning/Standard
Förpackning +GSNT Utan emballage
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGNO Ingen ledningsplatta
Tillvalskortplats A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Tillvalskortplats B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Tillvalskortplats C 00 Inget tillval
Tillvalskortplats D 00 Inget tillval
Tillvalskortplats E 00 Inget tillval
Språkpaket för firmware +FL22 UK, FR, IT, ES, PT: Västeuropa
Dokumentationsnivå +DPAP Handböcker i pappersformat
Dokumentation språk preferens +DLUK Engelska
Inbyggd programvara +FNP02 Systemprogramv. NXP
Programvarulicens NONE ingen programvarulicens
Tillämpning +A000 No Special Application
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standardmotorfrekvens 50 Hz
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT RCM-godkännande N16307
Godkänd f marin miljö NONE inget marint godkännande
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek FR11 Kapsling 11
Märkeffekt 400 400 kW/550 hk
Underordn. gruppidentifiering +SPXC (+SPXC)VEO sub-konfig, end. Su
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DP-073050
Typkod del 2 -000029303
Försäljningstext FR1107305-0N
Modellkod01 NXP07305-A0N0SSF-
Modellkod02 A1A2000000
Modellkod04 +GSNT
Modellkod06 +SPXC
Beräknad nettovikt [kg] 378
Beräknad bruttovikt [kg] 379
Motoreffekt låg överbel. [kW] 400
Motoreffekt hög överbel. [kW] 355
Mått BxHxD [mm] 709X1206X503
Kontinuerlig ström (NO) [A] 730
Kontinuerlig ström (HO) [A] 650
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerkod del 1 7DP-073050-1188DE
Lagerkod 7DP-073050
kontrollera om fullständig OK
Calculated Net Weight 378
Help Counter 1
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality