7DP-001655-000022786

132H1680

Denna produkt har utgått.

NXP00165-A5H1SSV-A1AFA4D6C6+QGLM+FL21+DPAP+DLSE

NXP00165-A5H1SSV-A1AFA4D6C6+QGLM+FL21+DPAP+DLSE
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC, 16 A,IP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3
Integrerad bromschopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: 3DI (Enc.RS422), +5V/+15V
D Slot: D6-kort i kortplats D
E Slot: (C6)CANopen
Manual: Svenska
Kapsling 05
B Slot: (AF)STO, ATEX term.

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP00165-A5H1SSV-A1AFA4D6C6+QGLM+FL21+DPAP+DLSE

Produktinformation

Bruttovikt 9.1 kg
Nettovikt 8.1 kg
Volume 0 l
EAN 5714853303472

VACON NX_

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp NXP NXP – produktområde
Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Mekanisk modifiering S Standard luftkyld omriktare
Nätspänning 5- 380–500 V AC
Current (Ström) 0016 16 A
Manöverpanel A Alfanumerisk display
Kapsling 5 IP54/NEMA12
EMC-emissionsnivåer H IEC61800-3
Bromschopper 1 Integrerad bromschopper
Elektrisk anpassning S Standard 6-puls med drossel
Kortmodifieringar V- Direktanslu. m. lackerade kort
Förpackning +GSCB Kartongförpackning
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGLM Genomföring (metr.)
Tillvalskortplats A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Tillvalskortplats B AF (AF)STO, ATEX term.
Tillvalskortplats C A4 3DI (Enc.RS422), +5V/+15V
Tillvalskortplats D D6 D6-kort i kortplats D
Tillvalskortplats E C6 (C6)CANopen
Språkpaket för firmware +FL21 UK, FI, SE, DK, DE: Norden
Dokumentationsnivå +DPAP Handböcker i pappersformat
Dokumentation språk preferens +DLSE Svenska
Inbyggd programvara +FNP02 Systemprogramv. NXP
Programvarulicens NONE ingen programvarulicens
Tillämpning +A000 No Special Application
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standardmotorfrekvens 50 Hz
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT RCM-godkännande N16307
Godkänd f marin miljö NONE inget marint godkännande
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek FR05 Kapsling 05
Underordn. gruppidentifiering NONE (NONE)Normalkundbeställning
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DP-001655
Typkod del 2 -000022786
Försäljningstext FR0500165-5H
Modellkod01 NXP00165-A5H1SSV-
Modellkod02 A1AFA4D6C6+QGLM
Modellkod03 +FL21
Modellkod05 +DPAP+DLSE
Beräknad nettovikt [kg] 8.1
Beräknad bruttovikt [kg] 9.1
Mått BxHxD [mm] 144X417X214
Kontinuerlig ström (HO) [A] 12
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerkod del 1 7DP-001655-118NLB
Lagerkod 7DP-001655
kontrollera om fullständig OK
Calculated Net Weight 8.1
Help Counter 1
Anläggning från Orderline D201
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality