AB-QM Flexo, DN 15, Mit Prüfnippeln

003Z1721

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

AB-QM 4.0 Flexo 80 R DN15 w. strainer

Product details

Bruttogewicht 1.96 Kilogram
Gewicht netto 1.46 Kilogram
Volume 10.108 Liter
EAN 5715162960080

 

Anschlusstypen Innengewinde
Ausführung Right-hand
Contain batteries No
Description AB-QM 4.0 Flexo 80 R DN15 w. strainer
Druckstufe PN 25
Durchfluss, Nenn. [m³/h] 0.65 m³/h
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Medientemperatur [°C] [max.] 95 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Produktgruppe Pressure independent balancing and control valves
Prüfnippel Mit Prüfnippeln
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ AB-QM Flexo
Ventilgröße DN 15

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality