Ventilhus med många funktioner, SVL-140B 65, Max. Arbetstryck [bar]: 140

148B6912

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Anslutning, standard: ASME B16.50, Inlopp anslutningstyp: Lödd

Productdata

Bruto gewicht 3.15 Kilogram
Netto gewicht 2.7 Kilogram
Volume 7.259 Liter
EAN 5715162685211

 

Aansluitmateriaal Staal
Aansluitstandaard ASME B16.50
Bodymateriaal Staal
Categorie I
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Gebruikt in product ICMTS 50
FIA-140B 50-65
SVA-140B 50-65
Goedkeuring C UL US LISTED
CE
UKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 2 5/8 in
Koelmiddel(en) R744
Max. Werkdruk [bar] 140 bar
Max. Werkdruk [psig] 2030 psig
Merk SVL Flexline
Naam onderdelenprogramma FIA-140B
SVA-140B
Onderhoud geschikt SVL Flexline-reserveonderdelen
Productaccessoires SVL Flexline-toebehoren
Productbeschrijving Klepbehuizing
Productgroep Multifunction valves
Productnaam Multifunctionele klepbehuizing
Richting Haaks
Stroomrichting Unidirectioneel
Stroomrichtingindicator Gebosseleerde 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max] 150 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 302 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Type SVL-140B 65
Type inlaataansluiting Gesoldeerd
Type uitlaat aanlsuiting Brazed
Uitgang aansluitmaat [inch] 2 5/8 in
UL evaluated Yes
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep 2

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality