Skærme DN80 PN16-25 Normal+pakning

065B7817

Skærme DN80 PN16-25 Normal+pakning

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.177 Kilogram
Nettovægt 0.172 Kilogram
Volume 1.048 Liter
EAN nr. 5702421555859

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50%
Antal masker [n/cm²] 25
Description Skærme DN80 PN16-25 Normal+pakning
Husets materiale Rustfast stål, mat. nr. 1.4301
Indeholder batterier No
Maskestørrelse [mm] 1.18 mm
Medietemperatur [°C] [Maks.] 350 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Produktgruppe Accessories - Auxiliary Products
Produktlabel Yes
REACH-kandidatlistens stoffer No
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Type FV Screens - Normal

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality