VACON® NXP Grid Converter

Shows 563 product(s)

132H1701

NXA04605-A0T02SG-A1A3D700E9+FL23+MASG+ARFIFF03+GSNT+GABV+SPXV

NXA04605-A0T02SG-A1A3D700E9+FL23+MASG+ARFIFF03+GSNT+GABV+SPXV
Vacon Active Front-End-enhed
380–500 Vac 460 AmpIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), termis
C Slot: (D7)Linjespændingsmåling
D Slot: Ingen option
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Engelsk
Kapsling 10 INU

Andre muligheder i henhold til Model Code

Model code: NXA04605-A0T02SG-A1A3D700E9+FL23+MASG+ARFIFF03+GSNT+GABV+SPXV

132H2610

NXA10306-A0T02SG-A1A2D700EA+FL23+MASG+ARFIFF03

NXA10306-A0T02SG-A1A2D700EA+FL23+MASG+ARFIFF03
Vacon Active Front-End-enhed
525–690Vac (640–1100Vdc) 1030 AmpIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Linjespændingsmåling
D Slot: Ingen option
E Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
Manual: Engelsk
Kapsling 13 INU

Andre muligheder i henhold til Model Code

Model code: NXA10306-A0T02SG-A1A2D700EA+FL23+MASG+ARFIFF03

132H5359

NXA03256-G0T02SG-A1A2B50000+FL26+MASG+ARFIFF03+GSNT+DLRU+GNUL+EMAR+GNKC+GNUA+GNE

NXA03256-G0T02SG-A1A2B50000+FL26+MASG+ARFIFF03+GSNT+DLRU+GNUL+EMAR+GNKC+GNUA+GNEA+LPC2+SPXC
Vacon Active Front-End-enhed
525–690Vac (640–1100Vdc) 325 AmpIP00
Grafisk panel
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: Ingen option
E Slot: Ingen option
Manual: Russisk
Kapsling 10 INU

Andre muligheder i henhold til Model Code

Model code: NXA03256-G0T02SG-A1A2B50000+FL26+MASG+ARFIFF03+GSNT+DLRU+GNUL+EMAR+GNKC+GNUA+GNEA+LPC2+SPXC

132H6180

NXA02615-A0T02SG-A8B1D7B1E9+FL23+MASG+ARFIFF03+DNOT+GALR

NXA02615-A0T02SG-A8B1D7B1E9+FL23+MASG+ARFIFF03+DNOT+GALR
Vacon Active Front-End-enhed
380–500 Vac 261 AmpIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.afkobl.
B Slot: 6DI/DO (program.bar, DI el DO)
C Slot: (D7)Linjespændingsmåling
D Slot: B1 Kort på port D
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Engelsk
Kapsling 09 INU

Andre muligheder i henhold til Model Code

Model code: NXA02615-A0T02SG-A8B1D7B1E9+FL23+MASG+ARFIFF03+DNOT+GALR

132H6422

NXA02615-A0T02SG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03

NXA02615-A0T02SG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Vacon Active Front-End-enhed
380–500 Vac 261 AmpIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Linjespændingsmåling
D Slot: Ingen option
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Engelsk
Kapsling 09 INU

Andre muligheder i henhold til Model Code

Model code: NXA02615-A0T02SG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03

132H7316

NXA11505-A0T02SG-A1A2D7B5E9+MASG+ARFIFF03+GAMA+LPC2

NXA11505-A0T02SG-A1A2D7B5E9+MASG+ARFIFF03+GAMA+LPC2
Vacon Active Front-End-enhed
380–500 Vac 1150 AmpIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Linjespændingsmåling
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Engelsk
Kapsling 13 INU

Andre muligheder i henhold til Model Code

Model code: NXA11505-A0T02SG-A1A2D7B5E9+MASG+ARFIFF03+GAMA+LPC2

132H7352

NXP00225-A5H1SSV-A1A2D700EA+QGLM+MASG+ARFIFF03

NXP00225-A5H1SSV-A1A2D700EA+QGLM+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac 22 AmpIP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3
Indbygget bremsechopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Linjespændingsmåling
D Slot: Ingen option
E Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
Manual: Engelsk
Kapsling 05

Andre muligheder i henhold til Model Code

Model code: NXP00225-A5H1SSV-A1A2D700EA+QGLM+MASG+ARFIFF03

132H7754

NXA03256-A0T02SG-A1A2D7C6D6+MASG+ARFIFF03

NXA03256-A0T02SG-A1A2D7C6D6+MASG+ARFIFF03
Vacon Active Front-End-enhed
525–690Vac (640–1100Vdc) 325 AmpIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Linjespændingsmåling
D Slot: (C6)CANopen
E Slot: CAN-Bus (galv. afkobl.)
Manual: Engelsk
Kapsling 10 INU

Andre muligheder i henhold til Model Code

Model code: NXA03256-A0T02SG-A1A2D7C6D6+MASG+ARFIFF03

132L0346

NXP01055-A2T0SSV-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03

NXP01055-A2T0SSV-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac 105 AmpIP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Linjespændingsmåling
D Slot: Ingen option
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Engelsk
Kapsling 07

Andre muligheder i henhold til Model Code

Model code: NXP01055-A2T0SSV-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03

132L0592

NXP02055-A5T0BSV-A1A2D7B5E9+QGLM+MASG+ARFIFF03

NXP02055-A5T0BSV-A1A2D7B5E9+QGLM+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac 205 AmpIP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Linjespændingsmåling
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Engelsk
Kapsling 08

Andre muligheder i henhold til Model Code

Model code: NXP02055-A5T0BSV-A1A2D7B5E9+QGLM+MASG+ARFIFF03

View: