BB / BE / BF / BG / BN

Show more

Shows 54 product(s)

018F6177

Spole til magnetventil, BE240AS, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 240, Multipak

Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 240, Frekvens [Hz]: 50 Hz, Kapsling (IP): IP20

018F6185

Spole til magnetventil, BE115CS, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 115, Multipak

Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 115, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP20

018F6189

Spole til magnetventil, BE220BS, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 220, Multipak

Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 220, Frekvens [Hz]: 60 Hz, Kapsling (IP): IP20

018F6192

Spole til magnetventil, BE110CS, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 110, Multipak

Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 110, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP20, Pakkeformat: Multipak

018F6193

Spole til magnetventil, BE230CS, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 220 - 230, Multipak

Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 220 - 230, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP20

018F6257

Spole til magnetventil, BF024AS, Kabel, 1 m, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Multipak

Elektrisk tilslutning: Kabel, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Frekvens [Hz]: 50 Hz, Kapsling (IP): IP67

018F6260

Spole til magnetventil, BF115CS, Kabel, 1 m, Forsyningsspænding [V] AC: 115, Multipak

Elektrisk tilslutning: Kabel, Forsyningsspænding [V] AC: 115, Frekvens [Hz]: 60 Hz, Kapsling (IP): IP67

018F6264

Spole til magnetventil, BF220BS, Kabel, 1 m, Forsyningsspænding [V] AC: 220, Multipak

Elektrisk tilslutning: Kabel, Forsyningsspænding [V] AC: 220, Frekvens [Hz]: 60 Hz, Kapsling (IP): IP67

018F6265

Spole til magnetventil, BF024BS, Kabel, 1 m, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Multipak

Elektrisk tilslutning: Kabel, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Frekvens [Hz]: 60 Hz, Kapsling (IP): IP67

View: