Viser 7 produkt (er)
1 -strengsløsninger, QT, 45 °C - 60 °C, DN 10-20
QT 45-60 °C, DN 10-20, termostatisk aktuator til returtemperaturregulering
1 -strengsløsninger, QT, 45 °C - 60 °C, DN 25-32
QT 45-60 °C, DN 25-32, termostatisk aktuator til returtemperaturregulering
1 -strengsløsninger, QT, 35 °C - 50 °C, DN 10-20
QT 35-50 °C, DN 10-20, termostatisk aktuator til returtemperaturregulering
1 -strengsløsninger, QT, 35 °C - 50 °C, DN 15-32
QT 35-50°C, (DN15-32), thermostatic actuator for return temperature control
1 -strengsløsninger, QT, 45 °C - 60 °C, DN 15-32
QT 45-60°C, DN15-32 (4.0), termostatisk aktuator til returtemperaturregulering
1 -strengsløsninger, QT, 65 °C - 85 °C, DN 15-32
QT 65-85°C, DN15-32 (4.0), termostatisk aktuator til returtemperaturregulering