023U1392
Размер сердечника: 48 cu.in., Высокая производительность, Вариант упаковки: Промышленная упаковка
Размер сердечника: 48 cu.in., Высокая производительность, Вариант упаковки: Промышленная упаковка
Further information | Высокая производительность |
Lubricants compatibility | Oilfree applications |
Oil free refrigerants |
R1234ze(E) R134a R513A R515A R516A |
В комплект входят | 2 фетровые прокладки (633L5312) |
Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
Группа продуктов | Фильтры-осушители |
Количество в упаковке | 8 pc |
Комплектующее к | DCR |
Марка | ELIMINATOR |
Название продукта | Сердечник фильтра-осушителя |
Название семейства изделий | DCR-DM |
Обозначение типа | 48-DM |
Объем твердого сердечника [дюймы3] | 44 in³ |
Объем твердого сердечника [см3] | 727 cm³ |
Поверхность твердого сердечника [дюймы2] | 95 in² |
Поверхность твердого сердечника [см2] | 612 cm² |
Производительность по кислоте, [г] | 3.56 g |
Производительность по кислоте, [унции] | 0.126 oz |
Производительность по осушке [капель воды] 24 °C |
R1234ze: 1766 R134a: 1652 R404A: 1721 R407C: 1605 R410A: 1496 R452A: 1707 R507: 1803 |
Производительность по осушке [капель воды] 52 °C |
R1234ze: 1588 R134a: 1513 R404A: 1630 R407C: 1479 R410A: 1331 R452A: 1590 R507: 1622 |
Прокладки в комплекте | ДА |
Размер сердечника | 48 cu.in. |
Совместимость масла с хладагентом |
Применение без масла R1234ze(E) R134a R513A R515A R516A |
Спецификация | 48-DM |
Тип | 48-DM |
Хладагенты |
R134a R22/R407C R401A R402A R404A R409A R410A R421A R422D R502 R744 R507A |
Further information | Высокая производительность |
Lubricants compatibility | Oilfree applications |
Oil free refrigerants |
R1234ze(E) R134a R513A R515A R516A |
В комплект входят | 2 фетровые прокладки (633L5312) |
Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
Группа продуктов | Фильтры-осушители |
Количество в упаковке | 8 pc |
Комплектующее к | DCR |
Марка | ELIMINATOR |
Название продукта | Сердечник фильтра-осушителя |
Название семейства изделий | DCR-DM |
Обозначение типа | 48-DM |
Объем твердого сердечника [дюймы3] | 44 in³ |
Объем твердого сердечника [см3] | 727 cm³ |
Поверхность твердого сердечника [дюймы2] | 95 in² |
Поверхность твердого сердечника [см2] | 612 cm² |
Производительность по кислоте, [г] | 3.56 g |
Производительность по кислоте, [унции] | 0.126 oz |
Производительность по осушке [капель воды] 24 °C |
R1234ze: 1766 R134a: 1652 R404A: 1721 R407C: 1605 R410A: 1496 R452A: 1707 R507: 1803 |
Производительность по осушке [капель воды] 52 °C |
R1234ze: 1588 R134a: 1513 R404A: 1630 R407C: 1479 R410A: 1331 R452A: 1590 R507: 1622 |
Прокладки в комплекте | ДА |
Размер сердечника | 48 cu.in. |
Совместимость масла с хладагентом |
Применение без масла R1234ze(E) R134a R513A R515A R516A |
Спецификация | 48-DM |
Тип | 48-DM |
Хладагенты |
R134a R22/R407C R401A R402A R404A R409A R410A R421A R422D R502 R744 R507A |
Масса брутто | 0.69 kg |
Вес нетто | 0.57 kg |
Европейский Товарный Номер | 5702428004817 |
Масса брутто | 0.69 kg |
Вес нетто | 0.57 kg |
Европейский Товарный Номер | 5702428004817 |