023U4381
Размер сердечника: 48 cu.in., Стандартная мощность, Вариант упаковки: Промышленная упаковка
Размер сердечника: 48 cu.in., Стандартная мощность, Вариант упаковки: Промышленная упаковка
Further information | Стандартная мощность |
Lubricants compatibility | Oilfree applications |
Oil free refrigerants |
R1234ze(E) R134a R513A R515A R516A |
В комплект входят | 2 фетровые прокладки (633L5312) |
Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
Группа продуктов | Фильтры-осушители |
Количество в упаковке | 8 pc |
Комплектующее к | DCR |
Марка | ELIMINATOR |
Название продукта | Сердечник фильтра-осушителя |
Название семейства изделий | DCR-DC |
Обозначение типа | 48-DC |
Объем твердого сердечника [дюймы3] | 44 in³ |
Объем твердого сердечника [см3] | 727 cm³ |
Поверхность твердого сердечника [дюймы2] | 95 in² |
Поверхность твердого сердечника [см2] | 612 cm² |
Производительность по кислоте, [г] | 9.09 g |
Производительность по кислоте, [унции] | 0.321 oz |
Производительность по осушке [капель воды] 24 °C |
R1234ze: 1386 R134a: 1296 R404A: 1350 R407C: 1259 R410A: 1174 R452A: 1339 R507: 1414 |
Производительность по осушке [капель воды] 52 °C |
R1234ze: 1246 R134a: 1187 R404A: 1279 R407C: 1160 R410A: 1044 R452A: 1248 R507: 1272 |
Прокладки в комплекте | ДА |
Размер сердечника | 48 cu.in. |
Совместимость масла с хладагентом |
Применение без масла R1234ze(E) R134a R513A R515A R516A |
Спецификация | 48-DC |
Тип | 48-DC |
Хладагенты |
R134a R22/R407C R401A R402A R404A R409A R410A R421A R422D R502 R507A |
Further information | Стандартная мощность |
Lubricants compatibility | Oilfree applications |
Oil free refrigerants |
R1234ze(E) R134a R513A R515A R516A |
В комплект входят | 2 фетровые прокладки (633L5312) |
Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
Группа продуктов | Фильтры-осушители |
Количество в упаковке | 8 pc |
Комплектующее к | DCR |
Марка | ELIMINATOR |
Название продукта | Сердечник фильтра-осушителя |
Название семейства изделий | DCR-DC |
Обозначение типа | 48-DC |
Объем твердого сердечника [дюймы3] | 44 in³ |
Объем твердого сердечника [см3] | 727 cm³ |
Поверхность твердого сердечника [дюймы2] | 95 in² |
Поверхность твердого сердечника [см2] | 612 cm² |
Производительность по кислоте, [г] | 9.09 g |
Производительность по кислоте, [унции] | 0.321 oz |
Производительность по осушке [капель воды] 24 °C |
R1234ze: 1386 R134a: 1296 R404A: 1350 R407C: 1259 R410A: 1174 R452A: 1339 R507: 1414 |
Производительность по осушке [капель воды] 52 °C |
R1234ze: 1246 R134a: 1187 R404A: 1279 R407C: 1160 R410A: 1044 R452A: 1248 R507: 1272 |
Прокладки в комплекте | ДА |
Размер сердечника | 48 cu.in. |
Совместимость масла с хладагентом |
Применение без масла R1234ze(E) R134a R513A R515A R516A |
Спецификация | 48-DC |
Тип | 48-DC |
Хладагенты |
R134a R22/R407C R401A R402A R404A R409A R410A R421A R422D R502 R507A |
Масса брутто | 0.71 kg |
Вес нетто | 0.71 kg |
Европейский Товарный Номер | 5702428004893 |
Масса брутто | 0.71 kg |
Вес нетто | 0.71 kg |
Европейский Товарный Номер | 5702428004893 |