Теплообменники «труба в трубе»

Найдено 10 продуктов

Теплообменник типа «труба в трубе», HE 0.5

Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Размер присоединения входа  [мм]: 12.00, Макс. рабочее давление [бар]: 28.0, Область применения системы: Теплопередача трубопровода всасывания / жидкостного трубопровода

Теплообменник типа «труба в трубе», HE 4.0

Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Макс. рабочее давление [бар]: 28.0, Область применения системы: Теплопередача трубопровода всасывания / жидкостного трубопровода

Теплообменник типа «труба в трубе», HE 1.5

Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Размер присоединения входа  [мм]: 18.00, Макс. рабочее давление [бар]: 28.0, Область применения системы: Теплопередача трубопровода всасывания / жидкостного трубопровода

Теплообменник типа «труба в трубе», HE 8.0

Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Макс. рабочее давление [бар]: 21.5, Область применения системы: Теплопередача трубопровода всасывания / жидкостного трубопровода

Теплообменник типа «труба в трубе», HE 1.0

Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Размер присоединения входа  [мм]: 16.00, Макс. рабочее давление [бар]: 28.0, Область применения системы: Теплопередача трубопровода всасывания / жидкостного трубопровода

Посмотреть: