Найдено 22 продуктов
Тип: MCHE, Обозначение типа: D1000-C, 300.7, 332, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, -40 °C - 121 °C
Тип: MCHE, Обозначение типа: D1100-C, 347.7, 387, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, -40 °C - 121 °C
Тип: MCHE, Обозначение типа: D1200-C, 432.3, 462, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, -40 °C - 121 °C
Тип: MCHE, Обозначение типа: D1300-C, 516.9, 552, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, -40 °C - 121 °C
Тип: MCHE, Обозначение типа: D1400-C, 770.7, 800, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, -40 °C - 121 °C