The Product Store will not be available due to system upgrade from 23.01.2021 2.00AM CET to 24.01.2021 8.00 PM. Please contact your local customer service for any support during this period. We apologize for any inconvenience this might cause!
Shows 24 product(s)
Тип: B0, Обозначение типа: Стандартный термостат, Используется совместно с: Холодильники, Включение, теплая сторона [°C]: 3.5, Выключение, теплая сторона [°C]: -3.0, Включение с холодной стороны [°C]: -4.5, Выключение охлаждения [°C]: -11.8, Длина капиллярной трубки [мм]: 1000
Тип: B0, Обозначение типа: Стандартный термостат, Используется совместно с: Холодильники, Включение, теплая сторона [°C]: -2.0, Выключение, теплая сторона [°C]: -11.0, Включение с холодной стороны [°C]: -9.7, Выключение охлаждения [°C]: -21.0, Длина капиллярной трубки [мм]: 1000
Тип: B0, Включение, теплая сторона [°C]: -8.0, Выключение, теплая сторона [°C]: -16.0, Включение с холодной стороны [°C]: -15.2, Выключение охлаждения [°C]: -25.5, Длина капиллярной трубки [мм]: 1000
Тип: B0, Включение, теплая сторона [°C]: -10.5, Выключение, теплая сторона [°C]: -16.0, Включение с холодной стороны [°C]: -19.5, Выключение охлаждения [°C]: -26.0, Длина капиллярной трубки [мм]: 1000
Тип: B0, Обозначение типа: Стандартный термостат, Используется совместно с: Морозильная камера без сигнализации, Включение, теплая сторона [°C]: -15.0, Выключение, теплая сторона [°C]: -23.0, Включение с холодной стороны [°C]: -21.9, Выключение охлаждения [°C]: -32.0, Длина капиллярной трубки [мм]: 800