Распределитель хладагента, RD49
Распределитель хладагента, RD49

Тип входного соединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Размер присоединения входа [дюймы]: 7/8 дюйма, Макс. рабочее давление [бар]: 48.0, Количество отверстий: 12, Размер выпуска [дюймы]: 1/4 дюйма, Область применения системы: Жидкостная линия

Информация о продукте

Вариант упаковки Промышленная упаковка
Группа продуктов Распределители хладагента
Количество в упаковке 15 pc
Количество отверстий 12 pc
Макс. рабочее давление [бар] 48 bar
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 700 psig
Название продукта Распределитель хладагента
Название семейства изделий Распределитель
Обозначение типа RD49-K08-J12
Описание продукта Распределитель хладагента
Размер выпуска [дюймы] 1/4 дюйма
Размер корпуса 49
Размер присоединения входа [дюймы] 7/8 дюйма
Тип RD49
Тип входного соединения ПОД ПАЙКУ, ODM
Типоразмер сопла, [мм] 8 mm

 

Масса брутто 0.35 kg
Вес нетто 0.34 kg
Европейский Товарный Номер 5702422025184

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services