Распределитель хладагента, RD33
Распределитель хладагента, RD33

Тип входного соединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Размер присоединения входа [дюймы]: 1/2 дюйма, Макс. рабочее давление [бар]: 48.0, Количество отверстий: 4, Размер выпуска [дюймы]: 1/4 дюйма, Область применения системы: Жидкостная линия

Информация о продукте

Вариант упаковки Промышленная упаковка
Группа продуктов Распределители хладагента
Количество в упаковке 24 pc
Количество отверстий 4 pc
Макс. рабочее давление [бар] 48 bar
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 700 psig
Название продукта Распределитель хладагента
Название семейства изделий Распределитель
Область применения системы Жидкостная линия
Обозначение типа RD33-H06-J04
Описание продукта Распределитель хладагента
Размер выпуска [дюймы] 1/4 дюйма
Размер корпуса 33
Размер присоединения входа [дюймы] 1/2 дюйма
Тип RD33
Тип входного соединения ПОД ПАЙКУ, ODM
Типоразмер сопла, [мм] 6 mm

 

Масса брутто 0.15 Kg
Вес нетто 0.16 Kg
Европейский Товарный Номер 5702422027041

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services