Электромагнитные клапаны для аммиака и фторсодержащих хладагентов

Shows 59 product(s)

Верхняя крышка, ICSH 40

Название продукта: Верхняя крышка, Тип: ICSH 40, Используется совместно с: ICV 40

Верхняя крышка, ICSH-50

Название продукта: Верхняя крышка, Тип: ICSH-50, Используется совместно с: ICV 50

Верхняя крышка, ICSH 65

Название продукта: Верхняя крышка, Тип: ICSH 65, Используется совместно с: ICV 65

Сервоклапан с управлением от управляющего клапана, ICSH-25

Макс. рабочее давление [бар]: 52.0, Присоединительный размер выпуска [мм]: 25.0, Тип входного соединения: Сварка встык

2-ступенч. электромагнитный клапан, ICLX 32

Тип входного соединения: Сварка встык, Тип выходного соединения: Сварка встык, Соединение по стандарту: EN 10220, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 32.0, Присоединительный размер выпуска [мм]: 32.0, Значение Kv [м³/ч]: 22.000

Посмотреть: