Мульти Эжектор СТМ

Найдено 13 продуктов

CTM 6 LP 1935 Блок эжекционных клапанов, CTM 6

Название продукта: Клапан низкого давления CTM, CTM 6 LP 1935 Блок эжекционных клапанов, Макс. рабочее давление [бар]: 140.0, Диапазон температур [°C] [Min]: -10, Диапазон температур [°C] [Max]: 50

CTM 6 LP 935 Блок эжекционных клапанов, CTM 6

Название продукта: Клапан низкого давления CTM, CTM 6 LP 935 Блок эжекционных клапанов, Макс. рабочее давление [бар]: 140.0, Диапазон температур [°C] [Min]: -10, Диапазон температур [°C] [Max]: 50

CTM 1 LE 200 Блок эжекционных клапанов, CTM 1

Название продукта: Жидкостный клапан CTM, CTM 1 LE 200 Блок эжекционных клапанов, Макс. рабочее давление [бар]: 140.0, Диапазон температур [°C] [Min]: -10, Диапазон температур [°C] [Max]: 50

CTM 2 LE 600 Блок эжекционных клапанов, CTM 2

Название продукта: Жидкостный клапан CTM, CTM 2 LE 600 Блок эжекционных клапанов, Макс. рабочее давление [бар]: 140.0, Диапазон температур [°C] [Min]: -10, Диапазон температур [°C] [Max]: 50

CTM 6 HP 3875 Блок эжекционных клапанов, CTM 6

Название продукта: Клапан высокого давления CTM, CTM 6 HP 3875 Блок эжекционных клапанов, Макс. рабочее давление [бар]: 140.0, Диапазон температур [°C] [Min]: -10, Диапазон температур [°C] [Max]: 50

Посмотреть: