Терморегулирующий расширительный клапан, TGE
Терморегулирующий расширительный клапан, TGE

067N2000

Название продукта: Терморегулирующий расширительный клапан, Тип: TGE, Размер присоединения входа [дюймы]: 3/8 IN, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Размер выпуска [дюймы]: 5/8 IN, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Производительность клапанного узла [тонн охлаждения]: 3.00

Информация о продукте

UL approved refrigerants R22
R407C
В комплект входят Ремень термобаллона
Вариант упаковки Групповая упаковка
Выравнивание давления С внешним выравниванием
Готовый к эксплуатации Нет
Группа продуктов Расширительные клапаны
Диапазон температур [°C] [Max] 10 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -25 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 50 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -15 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы] 59 in
Длина капиллярной трубки [мм] 1500 mm
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для TXV
Идентичный продукт 067N2020
Индикатор направления потока Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Количество в упаковке 12 pc
Макс. рабочее давление [бар] 46 bar
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 667 psig
Макс. температура корпуса клапана [°C] 150 °C
Макс. температура корпуса клапана [°F] 302 °F
Максимальная температура термобаллона [°C] 110 °C
Максимальная температура термобаллона [°F] 230 °F
Материал корпуса Латунь
Материал соединения Медь
Название продукта Терморегулирующий расширительный клапан
Название семейства изделий TGE
Направление Прямой
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI] tcond=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Описание продукта Терморегулирующий расширительный клапан
Поток Поток в двух направлениях
Производительность клапанного узла [кВт] 10 kW
Производительность клапанного узла [тонн охлаждения] 3 tons
Размер выпуска [дюймы] 5/8 IN
Размер клапанного узла 3
Размер присоединения входа [дюймы] 3/8 IN
Размер штуцера линии внешнего выравнивания [дюймы] 1/4 IN
Сбалансированный порт ДА
Сертификация ВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)
EAC
LLC CDC TYSK
Статический перегрев (SS) [°C] 4 °C
Статический перегрев (SS) [°F] 7.2 °F
Температура термобаллона, макс. [°C] 150 °C
Температура термобаллона, макс. [°F] 302 °F
Тип TGE
Тип входного соединения Под пайку, ODF
Тип выходного соединения Под пайку, ODF
Тип соединения внешнего выравнивания Под пайку, ODF
Точка MOP [°C] 15 °C
Точка MOP [psig] MOP 100
Точка MOP [°F] 60 °F
Уставка перегрева Регулируемый
Хладагенты R22/R407C

 

Масса брутто 0.47 kg
Вес нетто 0.37 kg
Европейский Товарный Номер 5702428137850

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services