Клапанный узел для расширительного клапана, TE 12
Клапанный узел для расширительного клапана, TE 12

067B2710

Название продукта: Клапанный узел для расширительного клапана, Используется совместно с: TE 12, Размер клапанного узла: 07

Информация о продукте

UL approved refrigerants R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R507A
R513A
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Запчасти для TXV
Группа продуктов Расширительные клапаны
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для TXV
Используется совместно с TE 12
Количество в упаковке 8 pc
Комплектующее к TE 12
Название продукта Клапанный узел для расширительного клапана
Название семейства изделий TE 5 - 55
Номинальная производительность R134a, диапазон N [кВт] 63 kW
Номинальная производительность R134a, диапазон N [тонн охлаждения] 18 tons
Номинальная производительность R22, диапазон B [кВт] 48.5 kW
Номинальная производительность R22, диапазон B [тонн охлаждения] 13.8 tons
Номинальная производительность R22, диапазон N [кВт] 95 kW
Номинальная производительность R22, диапазон N [тонн охлаждения] 27 tons
Номинальная производительность R404A, диапазон B [кВт] 34 kW
Номинальная производительность R404A, диапазон B [тонн охлаждения] 9.72 tons
Номинальная производительность R404A, диапазон N [кВт] 81 kW
Номинальная производительность R404A, диапазон N [тонн охлаждения] 23 tons
Номинальная производительность R407A, диапазон N [кВт] 95 kW
Номинальная производительность R407A, диапазон N [тонн охлаждения] 27 tons
Номинальная производительность R407C, диапазон N [кВт] 91 kW
Номинальная производительность R407C, диапазон N [тонн охлаждения] 26 tons
Номинальная производительность R407F, диапазон N [кВт] 113 kW
Номинальная производительность R407F, диапазон N [тонн охлаждения] 32 tons
Номинальная производительность R507, диапазон B [кВт] 34 kW
Номинальная производительность R507, диапазон B [тонн охлаждения] 9.72 tons
Номинальная производительность R507, диапазон N [кВт] 81 kW
Номинальная производительность R507, диапазон N [тонн охлаждения] 23 tons
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI] tconc=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Обозначение типа Клапанный узел
Работа клапана Управляется электромагнитом
Размер клапанного узла 07
Сертификация EAC
LLC CDC TYSK
Тип Клапанный узел
Хладагенты R134a
R404A/R507
R407C
R22
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A

 

Масса брутто 0.19 kg
Вес нетто 0.13 kg
Европейский Товарный Номер 5702428320924

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services