Терморегулирующие клапаны впрыска

Shows 22 product(s)

Клапан сброса перегрева, TXI 2, ОТБОРТОВ.

Размер присоединения входа [дюймы]: 3/8 IN, Тип входного соединения: ОТБОРТОВ., Размер выпуска [дюймы]: 1/2 IN, Тип выходного соединения: ОТБОРТОВ., 0 bar - 2 bar, Диапазон температур [°C]: 100 - 130

Клапан сброса перегрева, TXI 2, ОТБОРТОВ.

Размер присоединения входа [дюймы]: 3/8 IN, Тип входного соединения: ОТБОРТОВ., Размер выпуска [дюймы]: 1/2 IN, Тип выходного соединения: ОТБОРТОВ., 1 bar - 5 bar, Диапазон температур [°C]: 100 - 130

Клапан сброса перегрева, TXI 2, ОТБОРТОВ.

Размер присоединения входа [дюймы]: 3/8 IN, Тип входного соединения: ОТБОРТОВ., Размер выпуска [дюймы]: 1/2 IN, Тип выходного соединения: ОТБОРТОВ., 1 bar - 5 bar, Диапазон температур [°C]: 80 - 110

Клапан сброса перегрева, TEAT 20-5

Диапазон температур [°C]: 55 - 95

Клапан сброса перегрева, TEAT 20-2

Диапазон температур [°C]: 55 - 95

Посмотреть: